MIC-U-MA Verbinder
New productArtikel #r6193
Feuerverzinkter Multiwinkelverbinder zur Verwendung mit MIC-MAH Verbindern zur Schrägbefestigung von MI Montageträgern aneinander
- Werkstoffzusammensetzung: Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche: Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Vibrationssichere Verschraubung durch selbstsichernde Muttern
- Zum Schutz vor Schwingungsbelastungen mit selbstsichernden Muttern ausgestattet
- Feineinstellung bis 5 mm
- Optimale Kraft- und Momentübertragung durch Formschluss
Anwendungen
- Abstützung/Eckversteifung im Winkel von 0° bis 180°
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.