MIC-E Verbinder
New productArtikel #r6190
Feuerverzinkter Verbinder zur Längsverbindung von MI Montageträgern; für große Spannweiten in schweren Anwendungen
- Gewicht: 3.69 kg
- Werkstoffzusammensetzung: Winkelverbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche: Feuerverzinkt: Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für eine schnellere und effizientere Montage
- Optimale Kraft- und Momentübertragung durch Formschluss
- Zum Schutz vor Schwingungsbelastungen mit selbstsichernden Muttern ausgestattet
- Integrierter Tiefenanschlag gegen zu tiefes Einschieben in den Träger
Anwendungen
- Längsverbindung von MI Montageträgern aneinander
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.