MIC-PS/MIC-PSP
New productArtikel #r3143
Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Rohrschuhen an MI Montageträgern; für schwere Anwendungen mit Ausdehnung
- Werkstoffzusammensetzung: Bügelschraube: Stahl, Festigkeit 8.8; Platte: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche: Feuerverzinkter Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461; Platte: 55 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Rohrschuhverbinder frei in einer Richtung beweglich
- Stufenlos verstellbar
- Distanzplatten erlauben die Anbindung von Rohrschuhen mit größeren Fußplattendicken
- Rohrschuh in einer Achse frei beweglich
- Schnellere und einfachere Erstellung von leichten Fixpunkten in Verbindung mit Rohrschuhen
Anwendungen
- Teil eines modularen, vierteiligen Montagesystems für den Kabelpritschen-, Rohrleitungs- und Sekundärstahlbau
- Ohne Schweißen für den Einsatz in Industrie und Gewerbe
- Adapterteile für Rohrlager-Klemmsysteme
- Empfohlen für den Innen- und Außeneinsatz in mäßig korrosiven Bereichen