MIP-M Kälterohrschelle mit Schnellverschluss (mittelstark isoliert)
New product
Ultimate
Artikel #r1293
Verzinkte Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse für maximale Produktivität in Kälteanwendungen mit einer Dämmstoffstärke von 20–25 mm
- Geräuschminderung: 21 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 105 °C
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Auf Standard-Dämmschichtstärken abgestimmt (Isoliermaterial: Elastomerkautschuk)
- Durchgehende Verbindung zwischen Kälterohrschelle und Rohrisoliermaterial (Elastomerkautschuk)
- Thermisch entkoppeltes System mit integrierter Dampf(diffusions)sperre zur Vermeidung thermischer Kurzschlüsse
- Montage des Isolierkörpers mit einem Handgriff (Selbstklebeverschluss)
- Dreistufige Schnellverriegelung mit nur einer Schraube bis 115 mm; ab 130 mm Zweischraubenverriegelung
Anwendungen
- Montage von Rohren bis Ø 461 mm in Kälte- und Klimaanwendungen
- Für Anwendungen, die eine einfache Montage des Isolationselements erfordern
- Montage von Rohren bis Ø 410 mm in Kühl- und Klimaanlagenanwendungen
- Installation von Kältetechnik- und Klimaanlagenrohren bis 410 mm