REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Zweiteilige Rohrschelle mit innovativem Verschlussmechanismus für eine schnelle, einfache Installation
  • Thermisch entkoppelt - ideal für Kältetechnik-Anwendungen
  • Rohrschelle ist im Dämmstoff integriert zur optimalen Kraftübertragung
  • Einrastender Verschlussmechanismus
  • Verschlussschraube gegen Verlust gesichert
Anwendungen
  • Befestigung von Kühlwasserrohren bis 219 mm Durchmesser
  • Kombinierter Anschlusskopf – M8, M10, 1/2" für Durchmesser von 12,7 bis 139,7 mm, M12, 1/2" oder M16, 3/4" für Durchmesser von 159 bis 219,1 mm
  • 3-Wege-Anschlusskopf – M8, M10, 1/2" (12,7 bis 139,7 mm Durchmesser) oder 2-Wege-Anschlusskopf M12, 1/2" oder M16, 3/4" (159 bis 219,1 mm Durchmesser)

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe