MP-SRN Rohrschelle leicht (schallgedämmt)
New product
Premium
Artikel #r2752
Edelstahl-Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage für leichte Anwendungen
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft
- Geräuschminderung: 15 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -50 - 120 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Korrosionsbeständigkeit (A4 Edelstahl)
- Kurzes Anschlussgewinde ermöglicht die Installation in Wand-, Boden- und Deckennähe
- Schelle mit Brandschutznachweis nach DIN 4102, Teil 2
- Verschlussschraube gegen Verlust gesichert
- Verrutschsichere (verklebt), vormontierte Profilgummi-Einlage
Anwendungen
- Leichtlast-Rohrleitungen bis 2" (64 mm)
- Heizungs-, Sanitär- und Industrieanwendungen in korrosiven Umgebungen
- Montage von Rohren in Anwendungen der Lebensmittelindustrie (außer Produktion) und Wasseraufbereitung
- Wasseraufbereitung
- Zur Befestigungen von Rohren bis 2" in korrosiver Umgebung
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.