Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Modularbauweise sorgt für Vielseitigkeit hinsichtlich Höhe, Belastung und Abspannung
  • Nachträglicher Einbau problemlos möglich
  • Leichtes Isolieren durch schmalen Flansch
  • Geringe Montageabstände möglich
  • Einfache Montage und Installation
Anwendungen
  • Kann als Kältefestpunkt mit KF-FP-Kälterohrschellen verwendet werden
  • Wenn die Kraftrichtung unbekannt oder wechselnd ist, muss der Festpunkt auf beiden Seiten abgespannt werden
  • Angegebene Lastwerte gelten nur für Hilti HST Dübel
  • KF-FP-Kälterohrschellen bis 168 mm erfordern MFP-BP 16/1 + MFP-AP 1
  • KF-FP Kälterohrschellen von 219 bis 273 mm erfordern das MFP-1 Set

Produktvarianten & Sets

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb