REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Wasserdampf
  • Nahezu silikonfrei
  • Hohe Wasserdampfbeständigkeit
  • Vor Montage der Kälterohrschellen KF-FP, KF 170/171/175 ist im Innenbereich der Rohrauflageflächen und im Bereich der Verbindungsflächen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste KF 30/45 (silikonfrei!) aufzubringen
  • Die günstigen Verarbeitungstemperatur der Dichtungspaste beträgt ca. 20° bis 25 °C. Für die Bearbeitung bei kühler Witterung ist das Material vorher entsprechend zu warmzustellen
Anwendungen
  • Dichtmasse für Kälterohrschellen und Fixpunktbefestigungen
  • Zum Abdichten von MRP-KF Kälterohrschellen mit Fixpunktbefestigung (im Innenbereich der Rohrschelle und im Bereich der Verbindungsflächen ist ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen aufzubringen)

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe