MFT-MF M
New productArtikel #r5323
Konsole
- Werkstoffzusammensetzung: EN AW-6063 T66
- Breite: 62 mm
- Höhe: 80 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Konsole mit Rund- und Langlöchern zur Ausbildung der Fix- und Gleitpunkte mit bis zu 40 mm Justierbarkeit
- Einfache Montage
- Klemmfeder erleichtert die Justierung der Tragprofile
- Bohrlochdurchmesser 6,5 mm für Direktmontage und Schrauben für Beton-, Stahl- und Holzuntergrund
- Bohrlochdurchmesser 11 mm und 15 mm für Dübeltechnik auf Beton- und Mauerwerkuntergrund
Anwendungen
- Für alle Fassadenbekleidungen geeignet
- Für die Montage von vertikal angeordneten Tragprofilen