Wann ist die Bemessung nach EOTA TR 069 sinnvoll – und welchen Vorteil bietet sie gegenüber EN 1992-1-1?
Die Bemessung nach EOTA TR 069 eröffnet neue Möglichkeiten für Endverankerungen – insbesondere bei komplexen Anschlussdetails im Bestand, bei Gebäudeaufstockungen oder bei beengten Platzverhältnissen, wo ein klassischer Übergreifungsstoß nicht ausführbar ist.
Im Unterschied zu EN 1992-1-1, das stark auf idealisierte Geometrien und Einbausituationen ausgelegt ist, erlaubt TR 069 eine flexiblere, realitätsnähere Bemessung für nachträglich eingemörtelte Stäbe in schwierigen Einbausituationen. Hilti bietet für diese Anwendungen speziell zugelassene Systeme (z. B. RE 500 V4 mit ETA nach EAD 332402-01-0601).
Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.
👉 Einfach regelmäßig reinschauen – Im Engineering Center, der Online-Community für Ingenieur:innen.