X-C MX Nägel für Beton (magaziniert)
New product
Premium
Artikel #r2907414
Hochbelastbarer Magazinnagel mit Stahl-Unterlegscheibe für Bolzensetzgeräte zur Befestigung in Beton
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein), Weicher bis mittelharter bewehrter Beton
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Nagel zur Befestigung auf Beton
- Premium-Befestigungselement zur Befestigung verschiedener dünner Werkstoffe auf Beton und Kalksandstein
- Geeignet für weichen bis mittelharten Beton (bis 45 N/mm² Betonstärke)
- Optimal zur Befestigung auf Beton mit einer Druckfestigkeit von bis zu 6.000 psi
- Streifen mit 10 magazinierten Nägeln – für äußerst hohe Produktivität und einfachstes Nachladen der Nägel
Anwendungen
- Befestigung von Holz auf Beton, z. B. Schalungen, Sicherheitsbarrieren usw.
- Befestigung dünner Holzprofile auf Beton
- Anbringen von Trockenbauschienen an Mauerwerk und Beton
- Befestigung von SHKL-Kanalbügeln oder abgehängten Decken auf Beton
- Befestigung von Kappleisten zum Sichern von wasserdichten Membranen oder Feuchtigkeitssperren