X-U MX Nägel für Stahl/Beton (magaziniert)
New product
Premium
Artikel #r3649
Magazinierte Nägel der Ultimate-Leistungsklasse, die mit Bolzensetzgeräten in Beton und Stahl gesetzt werden
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Verzinkte Nägel zur Befestigung auf Beton oder Stahl
- Höchste Anwendungsgrenzen, höchste Haltewerte auf Stahl durch Vollrandierung
- In verschiedenen Längen bis 72 mm erhältlich
- Vollständig gerändelte Spitze für höhere Leistung auf hochfestem Stahl und hartem Beton
- Streifen mit 10 magazinierten Nägeln – für äußerst hohe Produktivität und einfachstes Nachladen der Nägel
Anwendungen
- Befestigung auf Beton oder Stahl
- Befestigung von Trockenbauschienen auf Beton
- Befestigung von Luftschichtankern
- Holz-Beton-Befestigungen
- Aufbau von Schalungen und Sicherheitsbarrieren
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.