X-ECH MX Kabelhalter
New product
Premium
Artikel #r5213
Kunststoffsammelhalter zur Verwendung mit magazinierten Nägeln
- Anwendung: Kabelbündel
- Zur Verwendung mit (Geräten): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Kalkvollstein), Stahl
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Haltemechanismus in der Gerätenase der Setzgeräte BX/GX/DX vereinfacht die Handhabung
- Stapelbar
- Silikon- und halogenfreier Werkstoff
- Schnelle Kabelbefestigung in Verbindung mit dem Bolzensetzgerät GX 120-ME
- Sowohl Decken- als auch Wandmontage möglich
Anwendungen
- Befestigung mehrerer Elektrokabel
- Schnelle und saubere Verlegung von Elektroleitungen (max. Befestigungsabstand der Befestigungselemente 60-80 cm, je nach Kabelfestigkeit)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.