DX 351 M&E Bolzensetzgerät
New productArtikel #r2624
Vollautomatisches Bolzensetzgerät, hohe Produktivität, kompakt, für die Befestigung elektrischer und mechanischer Komponenten
- Abmessungen (LxBxH): 404 x 56 x 164 mm
- Gewicht: 2.2 kg
- Elementaufnahme: Einzel
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hohe Produktivität – Kolbenrückführung und Kartuschenvorschub funktionieren vollautomatisch
- Hoher Bedienkomfort – leicht, geringer Rückstoß, leise
- Stangengerät verfügbar für Überkopf-Anwendungen
- Einstellbare Leistungsregelung für optimale Einstellung der Befestigungsqualität
- Einfaches und schnelles Umrüsten von Einzelsetzgerät auf Magazinsetzgerät
Anwendungen
- Befestigung von Elektroinstallationszubehör wie Leerrohren und Kabelbindern auf Stahl und Beton
- Befestigen von Leerrohren und elektrischen Verteilerkästen
- Befestigen von Kabelinstallationen für Daten- und Elektrokabel
- Hängende Installationen für Elektro-Schutzrohre, Elektro- und Datenkabel
- Montage von Gewindebolzen auf Stahl oder Beton
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.