X-CC DKH Abhängeclip
New product
Ultimate
Artikel #r1618
Abhängeclip zur Verwendung mit dem DX Hybridverfahren
- Material: Kohlenstoffstahl
- Anwendung: Drahtbefestigungen
- Untergrundmaterial: Beton, Leichtbeton, Beton über Metallkonstruktion
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Verbesserte Belastbarkeit aufgrund der großen Eindringtiefe
- Geeignet für harten Beton, beispielsweise bei Renovierungsarbeiten in alten Betonstrukturen
- Mit DX Hybridverfahren – die Befestigungselemente werden über eine kleine Vorbohrung eingesetzt, die Haftrate steigt auf fast 100 % und das Grundmaterial wird vor Abplatzung geschützt
- Sicherheit – System für abgehängte Decken mit Europäischer Technischer Zulassung (ETA)
- Geeignet für Hakenabhänger
Anwendungen
- Befestigung abgehängter Decken in Beton unter Verwendung von Hakenabhängern
- Abhängen von Decken mit einer Lösung mit ETA-Zulassung
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.