X-ENP2K MX Befestigungselemente für Metallkonstruktionen (magaziniert)
New product
Ultimate
Artikel #r1604
Magazinierte Nägel zur Befestigung von Stahltrapezblech an leichten Stahlkonstruktionen mit Bolzensetzgeräten
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 3 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ein viel schnelleres und sichereres Befestigungssystem als Schweißen
- Geeignet für dünne Stahluntergründe mit 3-6 mm Stärke
- Einfache Qualitätskontrolle der Befestigung mit Hilfe der Nagelvorstandslehren
- Geeignet für Stahlgüten S235-S355
- Mit dem Bolzensetzgerät Hilti DX 76 PTR ermöglicht das System optimale Befestigung auf HTU-Ankerschienen, Stahlträgern und anderen tragenden Elementen mit 3-6 mm Stärke
Anwendungen
- Befestigung von Profilblechen für verlorene Schalung, Dach-, und Außenverkleidungen an leichten Stahlkonstruktionen und HTU-Einlegeschienen mit einer Stärke von 3-6 mm
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.