Kernbohrgerät DD 350-CA
New productArtikel #r3411829
Diamant-Kernbohrsystem mit Hochfrequenzmotor und optionalem automatischem Vorschub für ständergeführte Kernbohrungen von 52 bis 500 mm (2-1/16 bis 19-11/16")
- Durchmesserbereich: 52 - 500 mm
- Nenneingangsspannung: 230 V
- Untergrundmaterial: Beton, Bewehrter Beton
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Leistungsstarker Hochfrequenzmotor mit elektronischer Drehzahlsteuerung für optimale Stromversorgung im gesamten Durchmesserbereich
- Kompatibel mit dem automatischen Vorschub DD AF-CA für besonders effizientes Bohren und einen vollautomatisierten Prozess
- „Iron Boost“ Funktion: zur schnellen Erhöhung der Leistung beim Durchbohren von Bewehrungseisen mit erhöhtem Drehmoment
- Dank des Spritzwasserschutzes nach IP 55 kann das Bohren unter widrigen Bedingungen ausgeführt werden
- Betrieb im optimalen Leistungsbereich problemlos möglich mithilfe der LED-Leistungsanzeige – dies sorgt für Spitzenleistungen und eine höhere Lebensdauer der Bohrkrone
Anwendungen
- Bohren von Durchbruchsbohrungen und Durchführungen
- Sacklochbohrungen zum Setzen von Dübeln oder Klebearmierungen
- Ecklochbohrungen für Sägeanwendungen
- Schachtöffnungen
- Durchführungen in bewehrtem Beton und allen Gesteinsarten
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.