Hohlraumkippdübel HTB-2
New product
Standard
Artikel #r8866292
Kostengünstiger Hohlraumkippdübel zur Befestigung schwererer Lasten an Betonblöcken, Mauerwerk und Trockenbau
- Werkstoffzusammensetzung: Kunststoff, Stahl, verzinkt
- Produktklasse: Standard
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Belastbarkeit – Kippdübel gehören zu den leistungsstärksten Befestigungsmöglichkeiten für Hohlwände (weitere Informationen im technischen Datenblatt)
- Praktisch und kostengünstig – diese Nylon-Kippdübel sind eine kostengünstigere Lösung für Befestigungen an Hohlwänden, insbesondere, wenn nur eine Wandseite zugänglich ist
- Nachträgliche Änderungen möglich – der Befestigungspunkt bleibt auch nach dem Lösen der Verschraubung in der Wand
- Für eine einfachere Installation – richtiges und schnelles Setzen der Anker dank verschiedener Konstruktionsmerkmale, wie ein Federmechanismus und Zähne, die ein Verdrehen verhindern
Anwendungen
- Verankerung in Trockenbau- und Hohlblockwänden (max. Dicke 92 mm)