Gewindestange AM 8.8
New product
Standard
Artikel #r4232
Wirtschaftliche Gewindestange (Kohlenstoffstahl 8.8 nach DIN 976-1) für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
- PROFIS Software: Ja
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Eine Ankerstange für alle Hilti HIT Injektionsmörtel
- Universalität und Produktivität: vereinfachte Lagerhaltung von Ankerstangen, da die gleiche Stange für unterschiedliche Anwendungen und Längen verwendet werden kann
- Flexibilität dank variabler Verankerungstiefe
- Zulassung für die in Prüfzeugnis 3.1 bestätigten Material- und mechanischen Eigenschaften
- Ideal für große Projekte
Anwendungen
- Geeignet für die Verwendung mit allen Hilti HIT Injektionsmörteln
- Geeignet für die Befestigung in Beton und anderem Untergrundmaterial
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.