REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Galvanisch verzinkt

Drahtseilaufhängungen für die Installation von Gebäudetechnik in trockenen Innenräumen

Drahtseilaufhängungen für die Installation von Gebäudetechnik in trockenen Innenräumen
MW-CL Schienensicherung Einstellbare Schienensicherung zum Befestigen von Streben an Drahtseil bei der Montage von Trapezkonstruktionen
"FEHLER:#N/A" Einstellbare Drahtsicherung zur Verwendung mit MW Drahtseilabhängungen
MW-EB Ringbolzen Galvanisch verzinkter Ringbolzen zur Befestigung geeigneter Vorrichtungen an MW Drahtseilaufhängungen
MW-C Deckenclip Multifunktions-Schlaufenklemme zur Befestigung von MW Drahtseilaufhängungen an vertikalen, horizontalen oder abgeschrägten Oberflächen
Image alt text (optional)

75% WENIGER INSTALLA­TIONS­ZEIT

Arbeiten Sie flexibel mit einem sicheren, einfachen und optisch diskreten System für Lüftungsrohr-, Kabel- und Schieneninstallationen.

Was, wenn Sie ein System an der Hand hätten, mit dem Sie in nur 25% der üblichen Arbeitszeit Lüftungskanäle, Wickelfalzrohre, Kabelrinnen und Beleuchtung beinahe unsichtbar befestigen könnten? Das ist jetzt möglich – mit dem Hilti MW-Drahtseil-Abhängesystem. 

Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zum System:

  • Die 4 wichtigsten Vorteile
  • Funktionsweise des Systems
  • Zusammenstellen des Systems im Installations-Selektor

die wichtigsten Vorteile des Systems

75 % weniger Installationszeit & Arbeitszeitkosten

Da Sie nur wenige Komponenten und keine zusätzlichen Geräte brauchen, kommen Ihre Mitarbeiter gut 4 x schneller voran als mit traditionellen Methoden, z. B. Gewindestangen. Und das sogar, wenn nachjustiert werden muss. Ihre Mitarbeiter sparen Zeit – und das Unternehmen Arbeitszeitkosten!

Sicher durch cleveren Mechanismus

Die selbstschließenden Schlösser können ohne Werkzeuge oder Schlüssel eingestellt werden. Dadurch ist ein zuverlässiges Verriegeln des Systems bei der Montage sichergestellt. Auch Nivellierung, Nachjustierung und große Entfernungen von der Decke sind so sicher und unproblematisch möglich.

Kompatibel mit den gängigen Installationssystemen

Das MW-Drahtseil-Abhängesystem ist zum Beispiel mit Hilti Schienensystem (MQ/MM) und MVA-Lüftungskomponenten anwendbar: Sie erhalten Ihre Befestigungslösung praktisch aus einer Hand. Und weil das System so vielseitig ist, verringern Sie zusätzlich Ihren Lagerbestand.

Ästhetik

Die Drahtseile der Aufhängung sind unauffällig und bei aller Sicherheit und Robustheit praktisch unsichtbar. Eine praktische Lösung für Architekten und Bauherren, die offene Decken und freiliegende Versorgungsleitungen bevorzugen.

Dank der robusten Konstruktion ohne Kunststoffkomponenten sind die Schlösser des Drahtseil-Abhängesystem perfekt für die harten Bedingungen vor Ort ausgelegt.

Mehr Informationen erhalten Sie in unserer detaillierten Broschüre.

So einfach funktioniert das System

Please enter alternative text here (optional)

Das Hilti MW-Drahtseil-Abhängesystem macht Ihnen die Installationsarbeit leicht: 

Dank einer Mutter auf der Oberseite des Schlosses kann das System nach der Installation einhändig geschlossen und verriegelt werden – und ein Druckknopf ermöglicht das Nachjustieren, ohne dass die Installation abgebaut werden muss. 

Das System wird in gebrauchsfertigen Kits geliefert, so dass keine Vorarbeiten wie Schneiden oder Entgraten mehr erforderlich sind.

Überzeugen Sie sich im Video

Stellen Sie Ihr gesamtes Installationssystem in Minuten zusammen

Please enter alternative text here (optional)

Das Hilti MW-Drahtseil-Abhängesystem spart Ihnen eine Menge Arbeitszeit – erhöhen Sie die Zeiteinsparung noch, indem Sie die Schienensysteme oder Lüftungskomponenten mit dem Drahtseil-Abhängesystem komfortabel in unserem Installationsselektor zusammenstellen. 

In nur wenigen Klicks können Sie dort Ihr gesamtes Projekt planen und sichergehen, dass Sie sicher arbeiten.