MQ Installationssystem für die TGA

Das Installationssystem für alle Anwendungen in der TGA

Verbindungsknöpfe mit Schnellfixierung, höhenverstellbare Schellenanbindungen, flexible Verbinder und vormontierte Systemkomponenten: Installieren Sie jetzt noch sicherer, flexibler und produktiver mit dem Premium MQ-Schienensystem.

Möchten Sie das MQ-Schienensystem einmal live vorgeführt bekommen? Dann vereinbaren Sie einfach einen Termin zur kostenlosen Produktdemo!

Das Hilti MQ-Schienensystem für die Gebäudetechnik

Bei Installationen in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) wie z.B. im Rohrleitungsbau, bei Versorgungstechnik und im Anlagenbau haben sich Montagesysteme in den letzten Jahrzehnten millionenfach bewährt. Die Montage herkömmlicher Installationssysteme hat allerdings zwei gravierende Nachteile: Sie ist komplex und deshalb enorm zeitaufwändig.

Das MQ-Installationssystem schafft Abhilfe: Das modulare Schienensystem ist perfekt aufeinander abgestimmt und erfüllt hohe Sicherheitsstandards. Alle Detaillösungen sind dahingehend optimiert, Sie auf der Baustelle noch flexibler, schneller und sicherer arbeiten zu lassen.

Montageverbinder – schrauben Sie noch oder klicken Sie schon?

Der Verbindungsknopf MQN-C bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkörmlicher Befestigungsmethoden und hebt Fixieren auf ein neues Level.

So können die Komponenten schnell und einfach miteinander verbunden werden ohne dass dabei Schrauben oder andere Werkzeuge für die erste Fixierung notwendig sind. Die Einhandmontage ist problemlos möglich. So sparen Sie Zeit und Geld -  bei deutlich schnellerer Montage.

Schraubanker – passt für Rund- und Langlöcher

Der Schraubanker HUS3-PL ist eigens für die Befestigung von Montageschienen entwickelt

Durch seinen breiten aber flachen Kopf, ist der Schraubanker der perfekte Dübel für die direkte Befestigung einer Montageschiene am Betonuntergrund. Zudem ermöglicht er maximale Flexibilität, da er sowohl in Rund- als auch in Langlöchern verwendet werden kann. Durch die flache Kopfform können Schellenanbindungen sogar direkt über dem Dübel angebracht werden. 

Schellenanbindung – Gefälle gefällig?

Für die Installation von abgehängten Rohrleitungen mit Gefälle ist die Schellenanbindung MQA-H ideal.

Durch das höhenverstellbare Befestigungselement können Sie den Abstand zur Decke einfach und schnell anpassen ohne die Rohrschelle nochmal lösen zu müssen.

Montagefüße – natürlich mit vormontierten Montageverbindern

Den MQP-41-CP Schienenfuß liefern wir Ihnen mit zwei vormontierten Verbindungsknöpfen. So sparen Sie Zeit, denn auf der Baustelle müssen keine Komponenten mehr zusammengebaut werden und die Überkopfmontage wird enorm erleichtert.

MQ Installationsselektor

Das MQ Schienensystem als Poster

 

Sie möchten alle Komponenten des MQ-Schienensystems auf einen Blick sehen? Dann bestellen Sie jetzt unser kostenloses A2-Poster für Ihr Lager oder Ihre Baustelle. Sie erhalten das Poster direkt per Post an Ihre Wunschadresse!

Nutzen Sie die Auswahlhilfe für Installationssysteme

Mit unserem digitalen Installations-Selektor können Sie in 6 Schritten schnell die für Ihre Projektanforderungen passenden Systemkomponenten auswählen. Der Selektor stellt alle Produkte vor – Sie wählen per Mausklick und bekommen nach Abschluss der Auswahl eine Anwendungsskizze sowie Stückliste samt Artikelnummern und Produktbezeichnungen für Ihre Bestellung.

Stellen Sie Ihr Installationssystem jetzt zusammen!

Zum Online Installations-Selektor

 

Die wichtigsten Komponenten des MQ Schienensystems

Flügelmuttern, Schrauben und Unterlegscheiben sind Geschichte! Deutlich komfortabler, sicherer und erheblich schneller montieren Sie mit dem einsatzbereit vormontierten MQN-C Verbindungsknopf. Bei Installationen mit Brandschutzanforderungen verwenden Sie den MQN-B Knopf.

Zum MQN-C Verbindungsknopf Zum MQN-B Verbindungsknopf

Arbeiten Sie noch mit Einzelteilen beim Verbinden von Montageschienen? Viel einfacher und sicherer gestaltet sich die Montage mit dem vormontierten 90° Winkel MQW-H2-CP. Positionieren, auf den Knopf drücken - fertig. Der Winkel ist vorfixiert und kann problemlos in die richtige Stellung gebracht werden.

Zum MQW-H2-CP Winkel

Bei der Montage von Rohrschellen sind einige Einzelteile notwendig: Schellenanbindung, Gewindebolzen, Sicherungsmutter. Arbeiten Sie schnell und effektiv mit den vormontierten Schellenanbindungen MQA-ST. Einfach in die Montageschiene eindrehen, in die richtige Position schieben, Mutter anziehen und fertig.

Zur MQA-ST Schellenanbindung

Steigern Sie ihre Produktivität bei der Abhängung von Montageschienen. Das Schnellmontagerad MQZ-TW ist eine einteilige Kombination aus Mutter und Unterlegscheibe. So haben Sie weniger Teile in der Hand und können einfach und werkzeuglos eine Höhenanpassung der Befestigung vornehmen.

Zum MQZ-TW Schnellmontagerad