Sicherheit im Industriebau

BE­FESTIGEN AUF STAHL

Sie suchen eine alternative Lösung zu Schweißen, Gewindeschneiden, Bohren & Kontern oder Klemmen?

Mit den Gewindeschraub­bolzen der S-BT-Linie arbeiten Sie sicher, produktiv und schützen die Be­schichtung Ihrer Bau­elemente: Die S-BT Gewindeschraub­bolzen lassen sich blitz­schnell und einfach verarbeiten. Beschichtungen und Korrosionsschutz werden nicht verletzt, somit werden Koorosions­anforderungen für unterschied­lichste Um­gebungen erfüllt, von der Fabrik­halle bis zur Petro-Chemie Anlage.

S-BT -Linie, Befestigen auf Stahl

SICHER BEFES­TIGEN

Glauben Sie, Sie müssen zwischen Kosten, Aufwand und Risiko beim Einsatz von Bolzen­ankern abwägen?

Dieses Abwägen gehört jetzt der Vergangenheit an. Die Lösung: Ein abgestimmtes System aus Schrauber und intelligentem Aufsteckmodul, mit dem Bolzenanker jetzt zügig und sogar ohne die Verwendung eines Drehmomentschlüssels sicher und zulassungskonform gesetzt werden können.

Sind Sie interessiert? Überzeugen Sie sich in einer Live Demo:

SI-AT Modul - Drehmoment