Sicherheit im Trockenbau

EIN­FACHSTE HAND­HAB­UNG DURCH SMARTE TECH­NIK

Sie suchen nach einer effizienten, intelligenten Befestigungsmethode?

Direktmontage mit dem BX 3-L 02 auf 22 Volt steht für besonders einfache Handhabung bei hoher Setzqualität: Dank wartungsfreiem elektrischen Antrieb funktioniert es präzise wie ein Uhrwerk bei bis zu 20% weniger Setzausfällen. Geht der Magazinvorrat zur Neige, informiert das Gerät Sie mit einem Signal darüber. Über eine App erhalten Sie Tipps und Tricks sowie Anwendungsvideos. Selbst die Serviceanmeldung erfolgt ganz einfach per Klick.

BX 3-L 02

80% ZEIT­ERSPAR­NIS

Sie sind es leid, Zeit mit der Dokumentation von Brandschutzlösungen zu verschwenden?

Die Dokumentation von Brandabschottungen ist für Sie gesetzliche Notwendigkeit und Herausforderung zugleich. Mit dem Hilti Dokumentationsmanager CFS-DM sparen Sie bis zu 80% der üblichen Dokumentationszeit. Zugleich unterstützt Sie die App auf der Baustelle mit einer intiuitiven Nutzerführung dabei, lückenlos und fehlerfrei zu dokumentieren. Automatisch werden immer die aktuellsten Zulassungen eingefügt. Das sichert Sie bei der Bauabnahme ab – und schützt im Ernstfall Sachwerte und Menschenleben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir besuchen Sie gerne:

Firestop Dokumanager