Hilti Innovationen im Trockenbau

Loading

GUT GERÜSTET IM INNENAUSBAU

Im Trockenbau finden sich von der Ausführung eines Bodenanschlusses bis zum Installieren abgehängter Decken eine Vielzahl von Anwendungen. Wir bei Hilti haben es uns zum Ziel gesetzt, Sie und Ihr Unternehmen entlang der gesamten Anwendungskette für Wand- und Deckensysteme zu unterstützen.

Wir möchten Ihnen gerne unsere innovativen Produkte und Lösungen vorstellen, die Ihren Arbeitsalltag in jeder Phase des Trockenbaus leichter gestalten: vom Messgerät für den Innenausbau über Akku-Kreissägen zum Trennen, Setzgeräte und Nägel für die Direktmontage, Schraubtechnik für Gipskartonwände bis hin zu Brandschutzsystemen zur Schottung von Kabeln und Rohren sowie einem effizienten System für Arbeitsmittelverwaltung und Gerätemanagement.

Messen

PMD 200 grüner Laserstrahl an Bodenanwendung

Präzise, schnell und unkompliziert

Mit dem PMD 200 Layout Gerät werden aus Absteck-Aufgaben für zwei Mitarbeiter jetzt unkomplizierte Anwendungen im Einmannbetrieb. Mit dem PMD 200 übertragen Sie Punkte, Radien und Winkel präzise, schnell und unkompliziert. 

> PMD 200 Layout Gerät

PD-I Magic Plan

Messen, Dokumentieren, Digitalisieren

Mit dem vielseitigen Hilti Laserdistanzmessgerät PD-I mit Bluetooth-Funktion übertragen Sie Messdaten unkompliziert in Ihre App (z.B. Magicplan) zur weiteren Bearbeitung. 

> Erfahren Sie mehr über unsere Laserdistanzmessgeräte

pm_30-mg

Fixer Lotpunkt dank intelligenter Grundplatte

Mit dem neuen Multilinien-Laser PM 30-MG vermeiden sie Fehler und erhöhen Ihre Genauigkeit beim Ausrichten. Das kompakte Ein-Knopf-Gerät ist unkompliziert in der Anwendung.

> Universal-Multilinienlaser PM 30-MG

> Zur Auswahl

181812

Bis zu 80 % Zeitersparnis auf die lange Distanz

Beim Ausrichten auf lange Distanzen kommt es auf einfaches Handling an. Der neue Rotationslaser PR 30 HVSG ermöglicht das schnelle Ausrichten von Distanzen bis 200 Meter im Ein-Mann-Betrieb!

> Grünlicht-Rotationslaser PR 30-HVSG A12



Trennen und Sägen

FUNKENFREIER PROFILSCHNITT

Funkenfreier Profilschnitt

Beim Schneiden von Trockenbauprofilen mussten Sie zwischen zwei Kompromissen wählen:  mit dem Winkelschleifer nehmen Sie Funkenflug in Kauf, mit der Blechschere verlieren Sie kostbare Zeit. 

Mit der Akku-Kreissäge SCM 22-A arbeiten Sie mit einem „Kaltschnitt“, das heißt, funkenfrei, sauber und schnell. Ein integrierter Spanfang und eine Sägeblattbremse sorgen für ein hohes Niveau an Arbeitssicherheit.

Erfahren Sie mehr über unsere Akku-Kreissägen

Direktmontage für die Trockenbauwand

PD-I Magic Plan

Innovativ Mit Akku

Mit dem Akku-Setzgerät BX 3-L A22 arbeiten Sie ohne Gas und wartungsfrei. Der mechanische Antrieb garantiert beste Setzqualität. Unsere Kunden schätzen das  rückschlagsarme, geruchsfreie und leise Arbeiten. Das BX 3 ist das erste Setzgerät mit SMART-Technology: Regeln sie Service und Nachbestellung über die Hilti Connect App.

>Bestellen Sie das Setzgerät BX 3-L A22

>Erfahren Sie mehr über das Setzgerät BX 3-L A22

pm_30-mg

Die Bewährte Variante

Mit dem GX 3 arbeiten Sie im reinen Gasbetrieb ohne zusätzlichen Akku. Weil Sie auch an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf arbeiten müssen, haben wir das GX 3 schlank und leicht gebaut. Mit unserer innovativen Sensorsteuerung  ermöglichen wir Ihnen zuverlässiges Setzen auch bei Minus-Temperaturen. 

>Bestellen Sie das Setzgerät GX 3



181812

Gleitender Deckenanschluss

Immer häufiger werden gleitende Deckenanschlüsse vorgesehen. Mit unserem magazinierten Bolzensetzgerät DX6 MX sparen Sie bis zu 90 % Zeit gegenüber Dübeln und arbeiten vollkommen staubfrei. Gemeinsam mit Knauf haben wir das System erfolgreich getestet.

>Bestellen Sie das Setzgerät DX 6 Kit

>Erfahren Sie mehr über das Setzgerät DX 6



Schraubtechnik

EINE HAND FREI BEIM SCHRAUBEN

Schraubenmagazin

Das Verschrauben von Platten mit Einzelschrauben verlangt im Fingerspitzengefühl und ist gerade an der Decke unpraktisch, weil man beide Hände benötigt. Und die Schraubenschachtel liegt auch nie dort, wo man sie gerade braucht.

Doch mit unserem handlichen Schraubenmagazin haben Sie immer eine Hand zum Festhalten frei und können im Akkord schrauben! Die Magazinstreifen sind schnell geladen, stabil und passen der Länge nach genau in Ihre Gürteltasche. So verarbeiten Sie die Schrauben noch schneller und vor allem ohne lästiges Verklemmen im 

Erfahren Sie mehr über unsere Schraubenmagazine

Ausschnitte in Wand und Decke

Akku-Bohrschrauber

IHR SICHERER ALLROUND-BOHRSCHRAUBER

Für Rohrdurchführungen mit einer Lochsäge oder zum Bohren und Schrauben auf einer Holz-Unterkonstruktion brauchen Sie einen universell einsetzbaren, leistungsstarken Schrauber. Der SF 6-A22 ATC ist ausgestattet mit Active Torque Control (ATC). Dabei erkennt das Gerät wenn sich der Bohrer verhakt und schaltet sofort ab. Damit stehen Sie sicher auf jeder Leiter.

Zu unseren Akku-Bohrschraubern
Säbelsäge SR 2-A12

Optimal für Ausschnitte an der Decke

Mit der Akkusäbelsäge SR 2-A12 schneiden Sie selbst einhändig mühelos durch Holz, Trockenbauplatten und auch Metall- und Kunststoffrohre. Dank ihrer kompakten Form ist die Säbelsäge perfekt für schmale, beengte Arbeitsbereiche geeignet.

Säbelsäge SR 2-A12 jetzt entdecken
 SJ 6-A22

Akkustichsägen für hohe Präzision

Die kabellosen Akku-Stichsägen mit Knauf- oder Bügelgriff eignen sich für eine Vielzahl von Materialen und ermöglichen Ihnen präzise Schnitte: Sie liegen sehr gut in der Hand uns sind extrem wendig.

Überzeugen Sie sich von den kabellosen Stichsägen
sco 6-a22

Schwierige Ausschnitte meistern

Die SCO 6 A22 ist optimal wenn es darum geht, kleine Flächen in schwer zugänglichen Bereichen auf Gipskarton auszuschneiden. Natürlich funktioniert die SCO 6 auch in Verbindung mit der DRS Staubaubsaugung und unserem Staubsauger. So vermeiden Sie unnötige Gesundheitsrisiken.

Zum Produkt

Deckenabhängung

Arbeiten an der abgehängten Decke

Sicherheit und Effizienz spielen eine entscheidene Rolle, wenn es um abgehängte Decken geht. Sie erfordern geprüfte, zugelassene Systeme.

Mit unserem Portfolio aus 3 unterschieldichen Lösungen für die Deckenmontage haben wir für alle Fälle die passende Lösung.

Erfahren sie mehr über unsere Lösungen für abgehängte Decken.

Brandschutz

Brandschutz­schulungen für Monteure

In der Brandschutzschulung lernen Bauleiter und Monteure den erfolgreichen Einsatz der Hilti Brandschutzprodukte. Erfahrene, zertifizierte Hilti Spezialisten erklären Ihnen wichtige theoretische Grundlagen und zeigen Lösungen in der Praxis.

Schulung buchen

Durchführungen flexibel und sicher abschotten

Mit der Kabelmanschette CFS-RCC schotten Sie unterschiedlichste Medien zulassungskonform ab. Sie installieren die Manschette einfach vor die leere oder bereits belegte Öffnung – Laibungen und das Entfernen alten Materials ist nicht mehr nötig.

zum Shop

Gründlich dokumentieren und Zeit sparen

Mit dem Hilti Brandschutz Docu-Manager dokumentieren Sie Ihre Arbeit umfassend. Dabei arbeiten Sie cloudbasiert per App, sparen wertvolle Arbeitsstunden und greifen stets auf neueste Produktinformationen zu.

Jetzt informieren

Abbruch im Innenausbau

VC 40-X wird auf Baustelle gefahren

Schnell an Ort und Stelle – lässt Staub keine Chance

Dank schlankem Design und einem integrierten Griff zum Schieben des Saugers sorgt der Bausauger VC 40-X für hohe Produktivität, Mobilität, Flexibilität und einem leichten Transport zur Baustelle. 

> Zum Produkt

 

Schleifgerät DGH 150

Schleifaufgaben sind jetzt schnell erledigt

Mit integriertem Spannungswandler und verbessertem Design eignet sich das Schleifgerät DGH 150 bestens für schwere Schleifaufgaben. 

> Zum Produkt

154402

Spezialist für kabelloses Sägen im Innenausbau

Die Akku-Säbelsäge SR 6 A-22 ersetzt ohne Leistungsverlust Ihre kabelgebundene Säbelsäge für alle Abbrucharbeiten. So erledigen Sie Ihre Arbeit mobil und flexibel. 

> Zur Auswahl

> Bestellen Sie jetzt

Schleifen an Wand und Decke

Please enter alternative text here (optional)

Schleifen an Wand und Decke sind tägliche Arbeiten im Innenausbau. Diese können Sie von nun an mit dem neuen Langhalsschleifer ermüdungsfrei und ergonomisch ausführen, denn er besticht durch ein geringes Gewicht und eine gute Gerätebalance. 

In Kombination mit der Bausauger Serie VC-X und dem innovativen Schleifgitter, wird der entstehende Staub direkt am Schleifkopf abgesaugt. Das hält die Baustelle sauber und schützt die Gesundheit der Anwenderinnen und Anwender.

Langhalsschleifer DWS 225 im Shop ansehen

Bausauger Serie VC-X im Shop ansehen

ON!Track

Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihrer Arbeitsmittel

Hilti ON!Track, Betriebsmittelverwaltung

Mit der cloudbasierten ON!Track App verschaffen Sie sich Klarheit über die Vielzahl Ihrer Arbeitsmittel, deren Nutzung und der damit verbundenen Dokumente - und das ganz einfach über Ihr Smartphone.

Unser Service für Sie ist einzigartig: Wir analysieren detailliert Ihren Bedarf, übernehmen für Sie das Labeln und das Einpflegen der Daten ins System und helfen Ihnen bei der Umsetzung mit Tranings und regelmäßigen Updates im betrieblichen Alltag. 

Erfahren Sie mehr über ON!Track >

Der Radio Charger auf 22V-Basis

Wir rocken Ihre Baustelle

Baistellenradio, RC 4

Das Hilti Radioladegerät vereint tollen Klang und Baustellentauglichkeit. Es versorgt Ihre Geräte mit Akkuenergie und Sie und Ihre Mitarbeiter mit Musik und neuesten Nachrichten. Natürlich können Sie Ihr Smartphone über Bluetooth verbinden. 

Erfahren Sie mehr über unseren Radiocharger >

Zur Hilti Playlist >