Mörtelportfolio und Systemkomponenten

HIT-RE 500 V3

Mehr erfahren

HIT-HY 200

Mehr erfahren
HIT-HY 170

HIT - HY 170

Mehr erfahren

HIT-RE 500 V3

Die dritte Generation unseres langsam härtenden Epoxidharzmörtels mit SafeSet Technologie und höchster Leistung, sogar in diamantgebohrten Löchern

Hier Bestellen

HIT-HY 200

Schnell aushärtender Injektionsmörtel HIT-HY 200 mit SafeSet Technologie, höchster Zuverlässigkeit und Produktivität

Hier Bestellen

HIT-HY 170

Schnell aushärtender Universalmörtel HIT-HY 170 für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse sowie Dübelverankerungen in Beton und Mauerwerk

Hier Bestellen

Die Mörtel im Vergleich

Typ-
Injektionsmörtel
HIT-RE 500 V3
Langsam aushärtender Epoxidharzmörtel
HIT-HY 200
Schnell aushärtender Injektionsmörtel
HIT-HY 170
Schnell aushärtender Universalmörtel
Bohrmethode


 
  • Hammerbohren (TE-CX/YX)
  • Hammerbohren mit automatischer 
    Bohrlochreinigung (TE-CD/YD)
  • Diamantbohren
  • Hammerbohren (TE-CX/YX)
  • Hammerbohren mit automatischer
    Bohrlochreinigung (TE-CD/YD)
     
  • Hammerbohren  (TE-CX/YX)
  • Automatische Bohrlochreinigung
    mit SafeSet

Bohrlochreinigung


 

  • Automatische Bohrlochreinigung mit
    Hohlbohrer (TE-CD/-YD)
  • Manuelle Reinigung
  • Druckluftreinigung
  • Automatische Bohrlochreinigung 
    mit Hohlbohrer (TE-CD/-YD)
  • Manuelle Reinigung
  • Druckluftreinigung
  • Automatische Bohrlochreinigung 
    mit Hohlbohrer (TE-CD/-YD)
  • Manuelle Reinigung
  • Druckluftreinigung
Durchmesser
Befestigungselement

 
  • Bewehrungsstab B500-B, Ø 8-40mm
  • Anker HZA-R, M12 - M24
  • Anker HIT-V/HIT-C, M8 - M30
     
  • Bewehrungsstab B500-B, Ø 8-32mm
  • Anker HZA-R, M12 - M24
  • Anker HIT-V/HIT-C, M8 - M30
  • Anker HIT-Z, M8 - M20
  • Bewehrungsstab B500-B, Ø 8-25mm
  • Anker HIT-V/HIT-C, M8 - M24

     
Max. Verankerungstiefe
  • 320 cm
  • 100 cm
  • 100 cm
Untergrundtemperatur
bei Montage
  • -5°C bis +40°C
  • -10°C bis +40°C
  • -5°C bis +40°C
Verarbeitungszeit/
Aushärtezeit (bei+20°)
  • 30 min / 420 min
  • 15 min / 90 min
  • 5 min / 90 min
Kartuschenvolumen
  • 330 ml, 500 ml, 1400 ml
  • 330 ml, 500 ml
  • 330 ml, 500 ml

Empfohlen für


 

  • Diamantgebohrte Löcher
  • Große Durchmesser und hohe
    Verankerungstiefe
  • Mehr Zeit zum Setzen der Anker
  • Der zuverlässigste Mörtel für alle
    Anwendungen in Beton
  • Höchste Zuglast in gerissenem Beton
  • Niedrige Temperaturen
  • Universeller Standardmörtel
  • Alle Standardanwendungen in
    Beton & Mauerwerk