Übersicht Auspressgeräte

Akkuauspressgerät HDE 500-A22 – Höchste Produktivität und Ergonomie

Loading

P 8000 D

Mehr erfahren

HDE 500-A22

Mehr erfahren

P 8000 D

Hohe Injektionsgeschwindigkeit. Robustes Auspressgerät für raue Baustellenbedingungen und Dosiersystem zur präzisen Bohrlochverfüllung.

Hier bestellen

HDE 500-A22

Einfache Injektion auch bei niedrigen Temperaturen mit hoher Akkukapazität (bis zu 100 x 500 ml Foliengebinde). Der Dosier-Wahlschalter gestattet eine präzise und kontrollierte Injektion, die automatische Druckentlastung verhindert Verschwendung des Mörtels.

Hier bestellen

HDM

Einfaches und schnelles Einsetzen der Foliengebinde. Robustes Design für alle Baustellenbedingungen und minimales Nachtropfen des Mörtels nach Druckentlastung.

Hier bestellen

Entdecken Sie das Akku-Auspressgerät HDE 500-A22 im Video

Auspressgeräte im Vergleich

Typ Auspressgerät

P 8000 D

Pneumatisches Auspressgerät

HDE 500-A22

Akku - Auspressgerät

HDM

Handauspressgerät

Passende Injektionsmörtel HIT-RE 500 V3 Alle Hilti HIT Injektionsmörtel in Foliengebinde  Alle Hilti HIT Injektionsmörtel in Foliengebinde 
Passende Kartusche - 1400 ml

- 330 ml

- 500 ml

- 330 ml

- 500 ml

Empfohlen für

- Großprojekte 

- Hohe Verankerungstiefe

- Unterwasseranwendungen

- Temperaturunabhängiger Einsatz

- Reduzierte Mörtelverschwendung

- Präzise Injektion & Effizienz

- Einzel- und Serienanwendung

- Kombination mit der Hilti 22V Plattform

 

- Unregelmäßiger Einsatz

- Geringe Materialkosten

Zugehörige Produkte