Sicherheit in der Baubranche

TEMPORÄR ODER PERM­ANENT: DER HÄLT

Sie suchen einen starken Schraub­anker für den Mehrfacheinsatz?

Der Schraubanker HUS3-H sorgt für höchste Zuverlässigkeit bei temporären und permanenten Befestigungen. Die mehrfache Verwendung auch in jungem Beton ist nach einem einfachen Check der Wiederverwendbarkeit sicher möglich. Und weil der HUS3-H so kurz ist, verringert er das Risiko von Eisentreffern. So arbeiten Sie immer wieder sicher und zulassungskonform.

Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

SICHER SETZEN MIT SAFESET

Kennen Sie unsere Methode für die zu­verlässige Insta­llation von Injek­tions­mörteln?

Verabschieden Sie sich von fehleranfälligen Arbeitsschritten: Mit SafeSet steht Ihnen für die Installation von chemischen Verankerungen und nachträgliche Bewehrungen ein zu­verlässiges System zur Verfügung, mit dem Sie sicher und effizient höchste Arbeits­qualität gewährleisten. Alle SafeSet Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und als Gesamtsystem umfassend geprüft und zugelassen.

Sind Sie interessiert? Überzeugen Sie sich in einer Live Demo: