Hilti DG 130 diamond grinder for wall grinding

HILTI DIAMANT-SCHLEIFGERÄTE

Bestens gerüstet: Unsere speziellen Diamant-Handschleifsysteme für Wand und Boden sind perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Polieren, Glätten, Aufrauen und Abtragen von Beton – mit Schleifgeräten von Hilti sind Sie bestens gerüstet: das leistungsstarke Betonschleifgerät DGH 150 eignet sich optimal für Bodenarbeiten. Und mit dem handlichen Betonschleifgerät DGH 130 schließen Sie Ihre Arbeiten an der Wand produktiv und in hochwertiger Qualität ab. Dank des besonders ergonomischen Designs beider Geräte arbeiten Sie dabei stets komfortabel und beinahe staubfrei – auch dann, wenn es einmal etwas länger dauert.

WAS IST IHRE ANWENDUNG?

Schleifen an der Wand:

Das Betonschleifgerät DGH 130 wurde speziell so entworfen, dass er sich ideal an der Wand einsetzen lässt: Mit ihm lassen sich Betonwände mühelos glätten und für den Anstrich vorbereiten. Benutzen Sie für Sichtbeton unsere neuen Polier-Pads für perfekt polierte Oberflächen – ohne lästige, zeitaufwändige Nacharbeiten. Mit dem neuesten Update des DGH 130 ist es nun möglich, die Topfscheiben und Polier-Pads werkzeuglos zu wechseln. So entfällt die lästige Suche nach dem passenden Schlüssel und die Arbeit kann nach einem Topfscheibenwechsel ohne große Unterbrechung schnell fortgesetzt werden.

Zum Diamantschleifgerät DGH 130

Schleifen am Betonboden:

Das Betonschleifgerät DGH 150 ist ein leistungsstarkes, gut ausbalanciertes Gerät für den Einsatz auf dem Betonboden: Dieses Gerät ist ihr idealer Partner für das Glätten, Ebnen und Aufrauen sowie das Abtragen von Lacken, Farben und anderen Beschichtungen.

Zum Diamantschleifgerät DGH 150

Kundenmeinung: Diamantschleifgerät DGH 130

Staubarmes arbeiten mit Hilti
1 / 2
Staub beim Schleifen

Mit Diamanttechnik schleifen und polieren Sie schnell und bequem. Oft bildet sich bei diesen Anwendungen aber leider eine große Menge an potentiell schädlichem Staub. Die Einhaltung der Staubvorschriften ist deshalb ein Muss, nicht zuletzt, um den Schutz Ihrer Gesundheit zu gewährleisten. Aber Schleifen bedeutet nun mal Staub - oder?

Effizient und staubarm
2 / 2
Effizient und staubarm

Mit unseren Diamantschleifgeräten in Kombination mit den Hilti Staubsaugern VC geben Sie Staub keine Chance. Unsere Diamantschleifer wurden so konstruiert, dass man sie nahtlos an Hilti-Staubsaugern anschließen kann. So arbeiten Sie nahezu staubfrei. Der Saugschlauch rastet leicht ein und die Höhe der Staubhaube können Sie passend einstellen. Bei Arbeiten in engen Ecken kann die Staubhaube gedreht werden, damit Sie jeden Winkel erreichen können.

DAS DIAMANTSCHLEIFGERÄT DGH 130: IHR SPEZIALIST FÜR DIE WAND

Hilti Diamantschleifgerät DGH 130 für Wände

Dieses neueste Mitglied unseres Teams an Schleifgeräten wurde speziell dafür entworfen, Betonwände mühelos zu bearbeiten. Das DGH 130 hilft Ihnen, Ihre Produktivität bei Schleif- und Polier-Anwendungen zu maximieren.

  • Der ergonomische Kopfgriff und die ermüdungsreduzierende Saugwirkung halten das Werkzeug nahezu ohne Ihr Zutun an der Wand. Das erleichtert Ihnen die Arbeit: Sie können länger am Stück schleifen und dadurch bis zu 50% mehr Wände pro Tag bearbeiten als mit einem herkömmlichen Winkelschleifer.
  • Mit den innovativen neuen Hilti Polier-Pads können Sie mit einem Werkzeug schleifen und polieren.
  • Den Staubaustritt reduzieren Sie dank dem anwenderfreundlichen Staubsaugeranschluss mit Eckeinstieg und Höhenverstellung auf ein Minimum. Zusätzlich lässt sich die Staubhaube mühelos in der Höhe einstellen und ermöglicht einfachen Zugang zu Ecken und Kanten.
  • Dank des werkzeuglosen Wechsels der Topfscheiben und Polier-Pads erhöht sich die Produktivität. So entfällt die lästige Suche nach dem passenden Schlüssel und die Arbeit kann nach einem Topfscheibenwechsel ohne große Unterbrechung schnell fortgesetzt werden.

Zum Diamantschleifgerät DGH 130

TOPFSCHEIBEN UND POLIERPADS

Mit unserem umfassenden Topfscheiben-Portfolio für das DGH 130, ergänzt durch ein neues Sortiment an Polierpads, ist die optimale Oberflächenqualität nur zwei Schritte entfernt.

: Hilti SPX und SP Universal-Diamantschleifscheiben
1. Schritt
 
Universal-Schleifscheiben - wählen Sie je nach Ihren Leistungsanforderungen aus den Kategorien SPX, SP oder P.
 
  • Eine spezielle Segmentschärfung bei der Herstellung sorgt für weniger Kratzspuren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Nachbearbeitung.
  • Die hohe Zahl an Segmentüberlagerungen bietet einen exzellenten Kantenzugriff
  • Eine optimierte Diamantmischung und ein fortschrittliches Stahlkörperdesign ermöglichen es Ihnen, mit hoher Geschwindigkeit zu arbeiten.

Jetzt im Hilti Online Store entdecken

Hilti SPX Schleifscheiben für Diamantschleifer

2. Schritt

Speziell für das DGH 130 konzipierte Finishing- oder Polierpads ermöglichen eine enorm verbesserte Oberflächenqualität.

  • Perfekte Betonoberflächen: Keine Kratzer, keine Riefen
  • Körnungen von „grob“ für eine kleine, schnelle Korrekturen bis „extra fein“ für die Erstellung von Sichtbeton
  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Jetzt im Hilti Online Store entdecken

Phasenschleifaufsatz und Turbo Topfscheibe für das DGH 130

Phasenschleifaufsatz und Turbo Topfscheibe DGH 130

Diese speziell für das DGH 130 entwickelte Staubhaube ermöglicht ein genaues, sicheres, staubfreies Schleifen und Korrigieren von Betonfasen. Das System muss mit der dafür vorgesehenen Turbo Topfscheibe verwendet werden, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

Jetzt entdecken

DGH 150 DIAMANTSCHLEIFER: DER BODENEXPERTE

Hilti Diamantschleifer DGH 150 für Böden

Das DGH 150 ist der Nachfolger des bewährten DG 150 und wird durch die Integration des Power Konverters noch handlicher. Es ist leicht, komfortabel und einfach zu bedienen. Dank des bürstenlosen Motors können Sie sich darauf verlassen, dass der DGH 150 den Wettbewerb überdauert und selbst härteste Arbeiten bewältigt.

  • Dank seiner unübertroffenen Abtragsleistung können Sie auf allen gängigen Materialien bis zu 100% mehr Böden pro Tag schleifen als mit einem Winkelschleifer.
  • Die Staubverordnungen halten Sie dank dem anwenderfreundlichen Vakuumanschluss mit Eckeinstieg und Höhenverstellung ein.

Jetzt kennenlernen: DGH 150

UNIVERSAL- UND SPEZIALTOPFSCHEIBEN

Für unsere Schleifgeräte haben wir eine Reihe von Premium-Schleiftöpfen entwickelt, die eine unübertroffene Geschwindigkeit und Lebensdauer bieten. Alle SPX Topfscheiben haben eine maßgeschneiderte Mischung aus Diamantgrößen in einer Hochleistungsmatrix, fortschrittlicher Kühlleistung und geringer Vibration.

Zugehörige Produkte

  • Hilti SPX Universal-Diamantschleifteller

    SPX Universal

    Der ultimative Allrounder zum Schleifen von Beton, Estrich und Naturstein.

    Zum Produkt
    Hilti SPX Universal-Schleifscheiben mit Diamant-Schleifteller

    SPX Abrasiv

    Bietet schnelles Schleifen und lange Lebensdauer auf abrasiven Materialien und Frischbeton.

    Zum Produkt
    SPX Beschichtungsabtrag

    SPX Beschichtungsabtrag

    Diamanttopfscheibe der Hochleistungsklasse zum Abtragen aller Arten von dünnen Beschichtungen wie von Lacken, Klebstoffen und Epoxid

    Zum Produkt
    SPX Feinschliff

    SPX Feinschliff

    Diamanttopfscheibe für höchste Anforderungen bei Feinschliff auf Beton, Naturstein und Estrich jeglichen Typs

    Zum Produkt
    Hilti SP Universal-Diamantschleifscheiben

    SP Universal

    Hochwertige Topfscheibe zum schnellen Schleifen von Beton, Estrich und Naturstein.

    Zum Produkt