- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Lösungen in der Baubranche
- Direktbefestigung
Direktbefestigung
Wie Sie bis zu einer Minute pro Befestigung sparen können
Schnelligkeit, Vielseitigkeit und Sicherheit sind das A und O auf jeder Baustelle. Mit dem Setzgerät der neuesten Generation DX 6 macht Hilti die Direktbefestigung bereit für die neue, digitale Welt.
Robust, vielseitig und zuverlässig zeigt das DX 6, was auf Baustellen weltweit möglich ist.
Direktbefestigung bei Hilti
Warum Setzen nicht Schießen ist
Zwischen Bolzensetzgeräten und Bolzenschussgeräten gibt es gravierende Unterschiede:
- Beim „Schießen“ kann durch die Wucht und mangelde Führung dieses Verfahrens das Durchschießen von dünnen oder schwachen Bauteilen zur Folge haben, die Unfallgefahr ist extrem hoch.
- Beim „Setzen“ kann ein sehr großer Teil der Antriebsenergie vom Kolben und dem Gerät aufgenommen werden, sollte der Untergrund einmal zu schwach sein.
Hilti Setzgeräte besitzen außerdem weitere Sicherheitsmechanismen: Sie lassen sich nur auslösen wenn die Nase des Geräts voll auf den Untergrund gepresst wird und haben eine Sturz- sowie Abzugssicherug. So ist der Setzvorgang effizient und sicher!
Anwendungen
Die Anwendungsmöglichkeiten für Direktbefestigung sind vielseitig, zum Beispiel:
- Befestigungen auf Beton oder Kalksandstein
- Befestigungen auf Stahl
- Befestigung von Gitterrosten und Gewindebolzen
- Beschriftung von Stahl
Mit dem universellen DX 6 in verschiedenen Konfigurationen, kombiniert mit Hilti Hochleistungsnägeln, die speziell für verschiedene Basismaterialien entwickelt wurden, können viele Anwendungen realisiert werden.
Zum DX 6Schalungsbau
Aufstellen von Schalungen
Das Aufstellen von Schalungen ist eine alltägliche Aufgabe auf einer Baustelle. Diese Arbeit erfordert sowohl Genauigkeit als auch Schnelligkeit.
Nach dem Einmessen der Baustelle müssen die Schalungen exakt positioniert werden. Unsere Schalungsanschläge X-FS gewährleisten hohes Tempo, absolute Präzision und sparen wertvolle Arbeitszeit.
Zum Schalungsanschlag X-FSBefestigung von Schalungsbrettern
Perfekt für die effiziente Befestigung von Schalungsbrettern: der Hilti X-CT Nagel.
Die Ein-Schritt-Anwendung mit den magazinierten Nägeln spart Ihnen Zeit. Dank seines besonders kleinen Kopfes kann das Holz leicht und ohne Beschädigung entfernt und wiederverwendet werden. Die vordefinierten Sollbruchstellen am Nagel ermöglichen eine kontrollierte, nachträgliche Entfernung.
Zum X-CT NagelFeuchtigkeit & Isolation
Schutz vor Feuchtigkeit
Betonstrukturen sind oft Sicker- oder Schichtenwasser ausgesetzt, welches das Fundament und die Bausubstanz angreift.
Durch die Feuchtigkeit entsteht mit der Zeit Schimmel, der im Extremfall für strukturelle Schäden am Bauwerk sorgen kann. Wir empfehlen unsere pulverbetriebene Bolzensetzgeräte zur schnellen Befestigung von Noppenfolien und wasserdichten Membranen.
Das Bolzensetzgerät DX 6 ist vielseitig einsetzbar
Grundregeln der Nagelauswahl
- Je härter der Beton, desto kürzer die Nagellänge.
- Je weicher der Beton, desto länger der Nagel.
- Wenn der Nagel nicht hält - verwenden Sie X-X anstelle von X-C.
- Neue graue DX 6 Kartusche kann für weichen und harten Beton verwendet werden.
- Für Einzelnägel DX 6 F8, für magazinierte Nägel DX 6 MX verwenden.
- Durch Testsetzungen auf der Baustelle muss die Setzenergie für die Anwendung passend eingestellt werden.
Direktmontage im Akkubetrieb
Schneller Befestigen leicht gemacht
mit den Nuron Akku-Setzgeräten BX 3-L-22, BX 3-ME-22
Vereinfachen und beschleunigen Sie Ihre Installations- und Befestigungsprojekte und erleben Sie eine verbesserte Qualität bei der Befestigung in Beton, Stahl und Mauerwerk mit dem neuen Akku-Setzgerät BX 3-22 mit dem neuen Nuron 22 Volt Akku-System.
Das BX 3-22 ist ein Kraftpaket für Produktivität und kann jetzt bis zu 700 Nägel pro Stunde schießen und bis zu 850 Nägel mit einer einzigen Ladung befestigen – bei geringerem Rückstoß, weniger Lärm und praktisch ohne Staub. Dank des neuen Komfortgriffs können Sie enge Stellen leicht erreichen und alle Ihre hängenden Anwendungen sicher vom Boden aus durchführen, ganz ohne Hebebühnen oder Plattformen mit BX 3-22-kompatiblen Stangenwerkzeugen. Sorgen Sie für Sicherheit und Effizienz auf Ihren Baustellen und reduzieren Sie unnötige Ausfallzeiten mit Hilfe der eingebauten Funktionen des BX 3-22. Dazu gehören ein integrierter Bewegungssensor, eine Nagel-Nachfüllanzeige, eine LED, zwei Gürtelhaken für zusätzlichen Komfort und eine Haltegurtöse zur Sicherung des Geräts vor dem Herunterfallen.