Schulung für Dübel- und Befestigungstechnik

Mit dem Stand der Technik, den gültigen Normen und Zulassungen im Bereich der Dübel- und Brandschutztechnik ist die korrekte und zulassungskonforme Montage für jeden Verarbeiter verpflichtend.

Deshalb bietet Hilti Trainings und Schulungen an, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

FACHGERECHTE AUSWAHL UND MONTAGE VON DÜBELN

Die große Bandbreite an innovativen Produkten und einhergehende Verantwortung der ausführenden Betriebe, die Monteure zu schulen, macht ein gezieltes Befestigungstraining unerlässlich.

Die Inhalte der Dübelschulung decken das Grundwissen zur Wirkungsweise und den Besonderheiten der eingesetzten Befestigungssysteme und Auswirkungen bzw. Konsequenzen von Abweichungen bei der Montage auf das Tragverhalten in Sinne der ÖNORM M 2900 ab.

ZIELGRUPPE

  • Poliere
  • Monteure
  • Facharbeiter
  • Planer
  • Techniker
  • Projektleiter
  • Geschäftsführer

Trainingsziele

  • Sicheres und zulassungskonformes Befestigen für mehr Sicherheit, Produktivität und Qualität
  • Kompetenzaufbau in der Befestigungstechnik, Sicherheit bei der Auswahl von Befestigungssystemen
  • Sicherheit in der Bauabnahme
  • Schulungsinhalte im Sinne der ÖNORM M 2900 mit personalisiertem Teilnehmerzertifikat

VORTRAGENDER

Zertifizierter technischer Trainer der Hilti Austria GmbH

Trainingskosten

€ 99 pro Person

Trainingsinhalt

  • Rechtliche Grundlagen
  • Technische Grundlagen
    - Befestigungsart
    - Umgebungsbedingungen
    - Verankerungsuntergrund
    - Belastungsarten
    - Wirkprinzipien & Versagensarten
  • SAFEsetTM
  • Planerische Vorgaben
  • Richtige Dübelauswahl
  • Zulassungskonform montieren – Theorie
  • Zulassungskonform montieren – Praxis

Schulungstermine

  • Innsburck: Montag 16.09.2019
  • Graz: Dienstag 24.09.2019
  • Salzburg: Montag 23.09.2019
  • Innsbruck: Freitag 11.10.2019
  • Linz: Donnerstag 17.10.2019
  • Klagenfurt: Montag 21.10.2019
  • Wien: Donnerstag 31.10.2019

Perfekt für Sie? Informieren Sie sich gleich unter 0664 / 67066368 oder melden Sie sich hier für die Schulung zu Ihrem Wunschtermin an!