Sicherheits­schulung Bohren und Meißeln

Sicher bauen mit Hilti

Sie schaffen Neues. Oder Sie reißen ab, was nicht mehr gebraucht wird. Unsere Bohr- und Meißelhämmer sind Ihre starken Helfer dabei.

Das Hilti Sicherheitstraining Bohren und Meißeln vermittelt Wissen und Anwenderkompetenz für den sicheren Einsatz am Bau.

Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

Warum eine Schulung?

Bohren, Meißeln und Abreißen: das sind harte Arbeiten, die den vollen Einsatz erfordern, von Ihnen, wie von Ihrer Hilti. Unsere Spezialisten für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit trainieren mit Ihnen den wirksamen Schutz vor Risiken wie Rückschlag, Stromschlag, Staub und Erschütterungen.

Als Anwender auf der Baustelle müssen Sie genau wissen, welche Gefahren bestehen und vor allem wie Sie sich und Ihre Kollegen optimal davor schützen.

Für Sie als Arbeitgeber ist eine fachkundige Einweisung Ihrer Beschäftigten die Grundlage für Ihren Erfolg am Bau. Gleichzeitig ist es Ihre gesetzliche Pflicht, bestehende Risiken richtig einzuschätzen und die richtigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Unsere Trainer sind zertifizierte Hilti Ingenieure und Bauspezialisten mit langjähriger Erfahrung. Sie schulen praxisnah und zeigen Ihnen anhand von konkreten Beispielen den sicheren Einsatz der Hilti Geräte zum Bohren und Meißeln.

Trainingsinhalte

Nutzen Sie Erfahrung und Wissen der Hilti Systementwickler für Ihre Sicherheit bei der Arbeit. Lassen Sie sich informieren über Themen wie:

  • Die Sicherheitstechnik der Hilti Bohr- und Meißelhämmer
  • Potenzielle Gefahren beim Bohren und Meißeln auf der Baustelle
  • Präventiver Arbeitsschutz nach dem STOP-Prinzip
  • Richtiges und schnelles Reagieren im Notfall
  • Sicherer Umgang mit Hilti Bohr- und Meißelhämmern in der Praxis

 

Steckbrief

   
Dauer 1 Stunde 30 Minuten
Anzahl Teilnehmer Bis zu 8
Zertifikate Persönliches Teilnahmezertifikat
Termine Auf Anfrage
Ort Vor-Ort in Ihrem Unternehmen oder auf Anfrage im Hilti Center
Preis / Kosten
89,- € pro Person zzgl. Mwst. / 620,- € Gruppenpreis zzgl. Mwst.

SO NUTZEN SIE UNSER SICHERHEITSTRAINING

Ihr Hilti Team vor Ort stimmt mit Ihnen mögliche Termine und den Schulungsbedarf für Ihr Sicherheitstraining Bohren und Meißeln ab. Gerne können Sie auch an einem Gruppentraining in Ihrer Nähe teilnehmen.

Wichtige Informationen zu den Gesundheits- und Sicherheitsschulungen („HSE-Schulungen“) von Hilti:

Hilti HSE-Schulungen bieten keinen vollständigen Überblick über sämtliche Gesundheits- und Sicherheitsthemen, sondern zeigen lediglich im Zusammenhang mit dem jeweiligen Schulungsthema häufige Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Baustellenbereich auf. Hilti HSE-Schulungen sind nicht dafür vorgesehen, rechtliche oder medizinische Beratung zu bieten und ersetzen daher nicht die gebotene Beratung durch qualifizierte juristische oder medizinische Spezialisten. Hilti gewährleistet nicht, dass die in Hilti HSE-Schulungen bereitgestellten Informationen dazu geeignet sind, gesetzliche oder kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Der Kunde ist alleine dafür verantwortlich geeignete und gesetzlich vorgeschriebenen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu definieren und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften umzusetzen. In jedem Fall ist es Sache des Kunden sicherzustellen, dass die allgemeinen Sicherheitsverfahren der jeweiligen Branche, allgemeine Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, arbeitsspezifische Anforderungen samt einschlägiger Literatur (z.B. Gebrauchsanweisungen, Benutzerhandbücher, Sicherheitsdatenblätter) stets befolgt werden.

ERGÄNZENDE HILTI SCHULUNGEN

SCHULUNG: INSTALLATIONSTECHNIK - Heizung und Kälte

SCHULUNG: INSTALLATIONS­TECHNIK

Heizung und Kälte

Mehr Informationen
Nachträglicher Bewehrungsanschluss / Rebar

SCHULUNG: BEFESTIGUNGS­TECHNIK

Nachträglicher Bewehrungsanschluss / Rebar

Mehr Informationen
SCHULUNG: DÜBELTECHNIK - alle Branchen

SCHULUNG: DÜBELTECHNIK

Mehr Informationen