Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Ihr Hilti Produkt auf Ihre Anwendungen angepasst

Hilti bietet technologisch führende Produkte, Systeme und Serviceleistungen an, die dem professionellen Kunden aus der Bau- und Energiebranche innovative Lösungen mit überlegenem Mehrwert bieten.

In mehr als 120 Ländern vertreten, betreibt Hilti nicht nur eigene Produktionswerke sowie Forschungs- und Entwicklungszentren, sondern auch internationale Technologiepartnerschaften.

Hilti steht für herausragende Innovationen, höchste Qualität und direkte Kundenbeziehungen. Sollte unser umfangreiches Programm Ihre speziellen Anforderungen nicht abdecken, stehen Ihnen unsere Spezialisten zur Verfügung.

Getreu unserem Motto: Wir begeistern unsere Kunden und bauen eine bessere Zukunft.

Kontaktieren Sie uns

Anker­stangen

Herstellung von Ankerstangen in der von Ihnen gewünschten Spezifikation (Durchmesser/Länge) und Materialqualität (z.B. für Straßenanwendungen oder im Tunnelbau).

Gleich anfragen

Hammer­bohrer

Hammerbohrer in gewohnter Qualität und Ihrer persönlichen Gesamtlänge für SDS plus (ab Ø 12mm) und SDS max (ab Ø18mm).

Gleich anfragen

Diamant­bohr­kronen

Anpassung unserer Diamantbohrkronen auf die von Ihnen benötigte Arbeitslänge und Durchmesser (z. B. Prüfkernbohrungen oder Kanalanstich).

Gleich anfragen

Schienen­schnitt

Unsere bewährte Hilti Schiene auf Sie abgestimmt: mehr Zeit für Ihr Kern­geschäft, keine Ver­letzungs­gefahr auf der Baustelle, deutlich höhere Qualität der Schnitte und der Entgratung, keine zusätzlichen Werkzeugkosten.

Gleich anfragen

Brücken­ent­wässerung

Rostfreie Brückenent­wässerungs­rohr­schellen (MP-BE) auf Ihre gewünschten Rohr­durch­messer und Abhängungs­varianten angepasst. Erhältlich für Nennweiten DN 50 – DN 600 und Sonderweiten.

Gleich anfragen
Diamantbohrkronen

Rand­balken­be­festigung

Brückenanker (HRB HCR HY200-A-D) speziell für die Anforderungen des Bundes- und Landstraßennetzes in Österreich. Randbalken­befestigung gemäß RVS 15.04.12 mit patentierter Abdichtungslösung und Hilti SafeSet System.

Gleich anfragen

Pulver­beschichten

Unsere Schrauben mit Ihrem gewünschten Farbcode (RAL / NCS) pulverbeschichtet. Ideal für Fassaden und Anwendungen mit sichtbaren Verschraubungen.

Gleich anfragen

FAQ's

Im Bereich "FAQ's" finden Sie alle Antworten auf Fragen wie "Wie lange warte ich auf meine Anfrage?", "Wie lange ist die Lieferzeit bestimmter Produkte", "Welcher Farbcode steht bei Hilti für welche Materialgüte", u.v.a.m.

Zu den FAQ's

Referenzen

Folgend ein Auszug aus Bauvorhaben welche mit Hilfe unserer Sonderfertigung erfolgreich umgesetzt wurden:

  • BVH Tunnelkette Klaus (Brückenanker HRB HCR HY-200-A-D M16x300)
  • BVH Inzersdorf – Wien (Brückenanker HRB HCR HY-200-A-D M16x330)
  • BVH QBC Wien (Hammerbohrer)
  • BVH TK Bruck (Brückenentwässerung)
  • BVH U4 – Sannierung Wien (Ankerstangen)
  • BVH Flughafen Moskau (Ankerstangen)
  • BVH Montelar (Schienenschnitt)
  • BVH BMW Steyr (Schienenschnitt)

Kontakt
Kontakt