Kleine Dinge. Große Wirkung.

Werkzeug von Hilti

1 + 1 = 3

Please enter alternative text here (optional)

Oft sind es die kleinen Dinge, die eine große Wirkung haben. Minimale Details, wie die Polygon-Form unserer Wellenmeißel, die eine große Sprengwirkung haben und in Beton oder Mauerwerk weniger oft verklemmen. Oder kleine Luftkühllöcher in unseren Diamantkopfscheiben, die ein Überhitzen verhindern und für mehr Leistung sorgen.  

Wir bei Hilti entwickeln Werkzeuge und passendes Zubehör, das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Detail für Detail.

Und es sind die Details, die eine große Wirkung haben. Versuchen Sie es selbst, Sie werden begeistert sein. 

Nehmen Sie am Besten gleich Kontakt mit uns auf - wir helfen Ihnen gerne weiter und informieren Sie über alle unsere Werkzeuge.

Polygon-Wellenmeissel

Durchschlagskraft, die überzeugt

Unser Hilti Polygon Meißel aus induktionsgehärtetem Stahl schärft sich aufgrund seines speziellen Herstellungsverfahrens selbst nach.

Sein Wellendesign sorgt für eine große Sprengwirkung und vermindert ein Verklemmen in Beton oder Mauerwerk.

Mehr erfahren

Hohlbohrer

Schlank und sauber

Durch die einzigartige X-Geometrie der Hilti Hohlbohrköpfe mit Haupt- und Seitenschneiden bohren Sie mühelos in harten Stahl oder Betonstahl. Ein Verklemmen oder Verhaken im Mauerwerk wird deutlich reduziert.

Hilti Hohlbohrer machen eine nachträgliche Bohrlochreinigung überflüssig. Das Bohrmehl wird bereits während der Bohrphase vom Absaugsystem abgeführt. Sie profitieren von einem nahezu staubfreien Arbeitsplatz und einem extrem zuverlässigen Halt bei der Installation von Befestigungsankern.

Mehr erfahren

Diamanttopfscheiben

Coole Helfer

Kennen Sie die Vorteile unserer Diamanttopfscheiben?

Eine starke Leistung bei hoher Geschwindigkeit. Eine geringere Staubentwicklung. Vor allem aber kleine Luftlöcher innerhalb der Scheibe, die für eine bessere Kühlung sorgen und selbst bei sehr hartem Beton ein Durchbrennen verhindern.

Mehr erfahren

Equidist Diamanttrennscheiben

Volle Kraft voraus

Unsere Equidist Diamanttrennscheiben und Diamantsägeblätter unterstützen Sie auf der Baustelle durch schnelles und bequemes Schneiden.

Wenn Sie genau hinschauen, erkennen Sie kleine industriegenormte Diamanten. Deren gleichmäßige Anordnung sorgt für eine höhere Leistung über die gesamte Lebensdauer des Sägeblattes und verhindert ein Durchbrennen.


Mehr zu Diamanttrennscheiben erfahren >

Mehr zu Diamantsägeblätter erfahren >

Abrasiv-Trennscheiben

Dünn ist in

Mit Hilti Trennscheiben schneiden und bearbeiten und polieren Sie mühelos Metall und Holz.

Mehr erfahren

Hammerbohrer TE-CX

Immer einen Schritt voraus

Unsere Hilti TE-CX Bohrer sind extrem langlebig und stehen Ihnen mit höchster Effizienz zur Seite.

Der beständige Hartmetall-Karbid-Kopf absorbiert zuverlässig Schockeinwirkungen, und durch unsere innovative X-Geometrie, mit vier robusten Schneidekanten, verklemmt sich Ihr Bohrer nicht mehr so leicht bei Eisentreffern.

Mehr erfahren

Hammerbohrer TE-YX

Immer einen Schritt voraus

Mit unserem Hilti TE-YX Hammerbohrer meistern Sie mit hoher Geschwindigkeit problemlos die härtesten Bohrarbeiten.

Mit der doppelten, spiralförmigen Wendel und dem resistenten Hartmetallkopf ist der Bohrer die perfekte Ergänzung zu Ihrem Hilti Kombihammer.

Mehr erfahren

Kreissägeblätter für Metall

Ein klarer und kühler Schnitt

Unsere Hilti Kreissägeblätter garantieren Ihnen schnelle, präzise Kaltschnitte in Metall, Rohrleitungen, Stahlblech und sogar in Bewehrungseisen.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit einem gehärteten Stahlstammblatt und Hartmetallschneiden mit einer einzigartigen Form und außergewöhnlicher Verschleißfestigkeit.

Mehr erfahren

Metallbohrer und Lochsägen

Immer auf den Punkt

Das Split Point Head Design unserer Hilti HSS Bohrerspitze reduziert das Absplittern von Stahlspänen beim An- und Absetzen des Bohrers und unterstützt Sie bei einer geraden Ausrichtung.

Mit der kompletten Hilti HSS-Systemlösung bohren Sie schneller und präziser.

Mehr erfahren

Sägeblätter

Unbeschränkter Zugang

Mit Hilti Säbelsägeblättern erledigen Sie Ihre Abbrucharbeiten schnell und präzise.

Auch unter beengten Verhältnissen arbeiten Sie mit unseren handlichen und flexiblen Sägeblättern und Werkzeugen problemlos auf unterschiedlichsten Untergründen.

Mehr erfahren