Neuprodukte & Innovationen 2019

Hier finden Sie unsere Produktentwicklungen aus dem Jahr 2019

Akkutechnik & Kabellose Geräte

  • Kabellose Freiheit in einer neuen Dimension

    Akku-Kombihammer TE 60-A36

    Schluss mit dem Suchen nach Kabeltrommeln: unser erster kabelloser Kombihammer mit SDS-Max-Aufnahme für mittelschwere Anwendungen ist da.

    Zum Akku-Kombihammer TE 60-A36
    Auspressgerät CD 4-A22

    Akku-Auspressgerät CD 4-A22

    Händisches Auspressen war gestern: Mit dem automatischen Auspressgerät mit Geschwindigkeitsauswahl auf 22 Volt dosieren Sie präzis, bequem und flexibel eine grosse Vielfalt an chemischen Produkten in 310 ml Kartuschen oder 600 ml Beuteln.

    Zum Auspressgerät CD 4-A22
    Akku-Blindnietgerät RT 6-A22

    Akku-Blindnietgerät RT 6-A22

    Mit dem neuen Akku-Blindnietgerät RT 6-A22 von Hilti können Sie schnell, präzise und ohne Unterbrechung arbeiten, um optisch perfekte Ergebnisse zu erzielen.

    Zum Akku-Blindnietgerät RT 6-A22
    Säbelsäge SR 2-A12 auf 12 Volt

    Akku-Säbelsäge SR 2-A12

    Entdecken Sie unsere erste Säbelsäge auf der 12 Volt Plattform. Mit ihr schneiden Sie einhändig mühelos durch Holz, Trockenbauplatten und auch Metall- und Kunststoffrohre.

    Zur Säbelsäge SR 2-A12
    Akku-Säbelsäge SR 6-A22

    Akku-Säbelsäge SR 6-A22

    Die neue Hilti Akku-Säbelsäge SR 6-A22 punktet durch überragende Leistung und schnelle Schnitte. Das ergonomische Design und ein breit gefächertes Zubehör-Sortiment mit Staubabsaugung und Rohrschneideadapter runden das Gesamtpaket ab und machen die SR 6-A22 zu einem effizienten Begleiter auf jeder Baustelle.

    Zur Akku-Säbelsäge SR 6-A22
    Akkupaket B22 8.0 Ah

    Akkupaket B22 8.0 AH

    Volle Kompatibilität und bis zu 50% höhere Reichweite gegenüber dem Vorgängermodell– ein klares Argument für die neuen Akkus der 22 Volt Familie. Und: Die Garantiebedingungen inklusive Akku-Austausch im Hilti Flottenmanagement sind branchenführend.

    Zum Akkupaket B22 8.0 Ah
    Akku-Baustrahler SL 6-A22

    Akku-Baustrahler SL 6-A22

    Der neue Hilti Akku-Baustrahler SL 6-A22 besticht durch maximale Helligkeit und volle Flexibilität. Mit dem vielseitigen Haken-Standfuß kann der Baustrahler an Leitern, Schienen oder Gerüsten aufgehängt werden. Der horizontal und vertikal drehbare Kopf gewährleistet die perfekte Ausleuchtung des gewünschten Arbeitsbereichs und macht den Baustrahler zur idealen Ergänzung Ihrer Baustellenausstattung.

    Zum Akku-Baustrahler
    Akku-Rohrpresse NPR 19-A

    Akku-Rohrpresse NPR 19-A

    Produktivität lässt sich planen - mit unserer neuen Hilti Akku-Rohrpresse NPR 19-A und starken Hilti Services eröffnen wir Ihnen eine völlig neue Welt für die effiziente Verarbeitung von Rohrverbindungen.

    Zur Akku-Rohrpresse NPR 19-A

Brandschutz

  • Brandschutzhülse CFS-SL GA

    Brandschutzhülse CFS-SL GA

    Die neuen Brandschutzhülse CFS-SL GA unterstützt sie bei Ihrem Kabelmanagement. Ideal geeignet für Kabeldurchführungen in z.B. Datencentern, Krankenhäusern, Industriebetrieben oder Veranstaltungsräumen. Sie spart Ihnen viel Zeit im Einbau sowie bei häufiger Nachbelegung. Durch die neue beiliegende Dichtung ist der Ringspaltverschluss mit Dichtmassen nicht mehr erforderlich. Bei Reihenanwendungen erleichtert Ihnen die Mehrfach Montageplatte die Installation der Brandschutzhülse.

    Zur Brandschutzhülse CFS-SL GA

Diamanttechnik

  • Hilti Wasserpumpe DSH-P

    Wasserpumpe DSH-P

    Mit der mobilen Wasserpumpe lassen sich alle Hilti Benzintrennschleifer DSH-X nachrüsten - für saubere und schnelle / spanfreie Nassschnitte ohne Frischwasseranschluss. Einfach seitlich anschrauben und das Wasser aus jeglichen Behältern ansaugen.

    Zur Wasserpumpe DSH-P
    Wasserfangsystem DD-WCS in V-Form

    Wasserfangsystem DD-WCS in V-Form

    Mit den v-förmigen Wasserfangadaptern für grosse Bohrdurchmesser sowie schwer zugänglichen Bereichen komplettieren wir das WMS Wassermanagementsystem für Ihre Diamantkernbohrung: So bleibt die Baustelle sauber und Sie unabhängig vom Wasseranschluss

    Zum Wasserfangsystem DD-WCS
    SPX-L für Mauerwerk

    SPX-L für Mauerwerk

    Lernen Sie unsere neuen Diamantdosensenker – und Bohrkronen für Mauerwerk kennen: Sie erreichen dank perfektionierter Diamanttechnik konstant hohe Bohrleistungen in fast allen Arten von Mauerwerk. Besonders produktiv und sicher mit unseren Anbohrhilfen und staubarmen Kernbohrsystemen.

    Zu SPX-L für Mauerwerk
    SPX-L für handgeführtes Bohren in Beton

    SPX-L für handgeführtes Bohren in Beton

    Ideal für hohe Bohrleistungen in Beton oder sehr hartem Mauerwerk: die neuen SPX-L Dosensenker und Bohrkronen sind optimiert für handgeführte Anwendungen und kombiniert mit unserem Wassermanagement immer eine saubere Sache.

    Zu SPX-L für Beton
    Hilti Benzintrennschleifer DSH 600-X

    Der Hilti Benzintrennschleifer DSH 600-X

    Leicht, kompakt – und dabei stark wie ein Großer. Besonders sicher durch effiziente Sägeblattbremse. Schneiden Sie bis zu 120 mm tief mit seinem kraftvollen 60 cc Motor.

    Zum Benzintrennschleifer DSH 600-X
    Elektro-Diamanttrenngerät DCH 300-X

    Elektro-Diamanttrenngerät DCH 300-X

    Die bewährte Lösung für elektrische Schnitte in Beton und Gestein jetzt mit zusätzlicher Nassschneidefunktion für 30% mehr Geschwindigkeit und maximale Flexibilität. Das DCH 300-X ermöglicht eine Schnitttiefe von 120 mm bei Verwendung einer 305 mm Diamantscheibe. Tiefenanschlag und Führungsrollen sorgen für ein präzises und nahezu staubfreies Arbeiten im Innen- und Außenbereich.

    Zum Elektro-Diamanttrenngerät DCH 300-X
    Diamantschleifgerät DGH 130

    Diamantschleifgerät DGH 130

    Das passende Schleifsystem für hervorragende Ergebnisse beim Grob- und Feinschleifen von Betonwänden und -decken. Mehr Komfort und Sicherheit mit ergonomischem Griff und höhenverstellbarer Staubhaube. Kompatibel mit 125 mm Diamant-Topfscheiben.

    Zum Diamantschleifgerät DGH 130
    Polierscheiben für Beton DG-FP SPX

    Polierscheiben für Beton DG-FP SPX

    Speziell für das neue Hilti Diamantschleifgerät DGH 130 entwickelt, sind diese Scheiben die Lösung für ein Betonfinish ohne Kratzer. Verfügbar mit Durchmesser 130 mm und Körnung 50/100/200. Die Qualität der Oberfläche wird Sie begeistern.

    Zu den Polierscheiben für Beton DG-FP SPX
    Diamant-Trennscheibe SPX Asphalt

    Diamant-Trennscheibe SPX Asphalt

    Die Eigenschaften von Asphalt unterscheiden sich deutlich von denen anderer Untergründe. Für Asphaltarbeiten empfehlen wir deshalb anstelle einer Universal­scheibe eine spezielle Asphaltscheibe. Hinterschnitt-Segmente und ein verbesserter Matrixverbund verhindern Segmentabrisse und erhöhen die Schnittgeschwindigkeit sowie die Lebensdauer.

    Zur Diamant-Trennscheibe SPX Asphalt

Dübeltechnik

  • Nagelanker HFB Carbon

    Nagelanker HFB Carbon

    Der neue Hilti Nageldübel HFB Carbon benötigt für die Montage nur einen Hammerbohrer und bietet eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung. Geeignet für Brandschutzplatten und Deckenabhängungen.

    Zum Nagelanker HFB Carbon
    Schubverbinder HCC-B ETA

    Schubverbinder HCC-B ETA

    Lernen Sie das erste zugelassene System in der Betonertüchtigung kennen, das zusätzlich ermüdungsrelevante Belastung aufnimmt: Mit dem Schubverbinder Hilti HCC-B und dem Hilti HIT-RE 500V3 kann eine neue Betonschicht dauerhaft, zuverlässig und mit höchstem Widerstand verstärkt werden.

    Zum Schubverbinder HCC-B ETA
    HIT-HY 200 A/R

    ETA-Erweiterung HIT-HY200 A/R mit Diamantbohren

    Neben dem Einsatz von Hammer- und Hohlbohrern haben wir erstmalig Diamantbohren inkl. Aufrauwerkzeug in einer ETA für einen Hybridmörtel zusammengefasst: Unsere HIT-HY 200 A/R Mörtel sind damit die einzigen schnellhärtenden Injektionsmörtel, für die dieses Bohrverfahren zugelassen ist.

    Zum Injektionsmörtel HIT-HY 200 A/R
    HST2 Portfolioerweiterung

    HST2 Portfolioerweiterung

    Jetzt mit höherer Klemmstärke: Der bewährte Bolzenanker HST2 wird um neue Dimensionen zwischen M8 und M16 ergänzt. Dies ermöglicht ein größeres Anwendungsspektrum und eine wirtschaftliche und sichere Befestigung mit unserem intelligenten Akku- Schlagschrauber SIW-6 AT in Kombination mit unserem Anzugsmodul SI-AT.

    Zum Bolzenanker HST 2

Installationstechnik

  • Hilti Installations-Selektor

    Hilti Installations-Selektor

    Passende Standardkonstruktionen für Ihre Elektro-, Sanitär- und Klimatechnik-Anwendungen auf Knopfdruck. Jetzt mit neuen Funktionen: Speichern Sie Ihre bevorzugten Standardkonstruktionen als "Favoriten" ab, erstellen Sie Ihr individuelles Handbuch mit Ihrem Logo und setzen Sie Filter, um noch schneller zu Ihrer passenden Konstruktion zu gelangen.

    Zum Installations-Selektor

Schraubtechnik

  • Standgerät SDT 9

    Standgerät SDT 9

    Das neue Standbediengerät SDT 9 mit optimierten Schraubenportfolio ermöglicht Ihnen ein bequemes, magaziniertes Verschrauben von Trapezblechen auf dem Dach.

    Zum Standgerät SDT 9
    Selbstbohrschraube S-MD x5

    Selbstbohrschraube S-MD x5

    Die neue Selbstbohrschraube S-MD x5 (in A2/A4) überzeugt mit Zuverlässigkeit und Flexibilität bei Metall- und Aluminiumverbindungen – sowohl in der Wand als auch im Dach, bis 15 mm Bohrkapazität. Robuster, stärker und mit neuen Zulassungen komplettiert sie unser Bohrschraubensortiment.

    Zur Selbstbohrschraube S-MD x5

Staubmanagement

  • Staubabsaugung TE DRS-C

    Staubabsaugung TE DRS-C

    Sie wollen bohren und meißeln ohne mit gefährlichem Feinstaub Ihre Gesundheit zu gefährden? Dann statten Sie Ihre Hilti SDS-Plus Bohrhämmer und Kombihämmer ab sofort mit der Staubabsaugung TE DRS-C aus. So können Sie Ihre Bohr- und Meißelarbeiten gesundheitsschonend erledigen und halten Ihre Baustelle nahezu staubfrei. Einfach Ihren Bausauger anstecken und los gehts.

    Zur Staubabsaugung TE DRS-C

Services & Software

  • PROFIS Engineering Suite - Add-On-Ankerplattenmodul

    PROFIS Engineering Suite - Add-On-Ankerplattenmodul

    Bemessen Sie Dübel, Profil, Ankerplatten in verschiedenen Steifigkeiten, Schweißnaht und den Beton mit nur einer Software – ohne Handberechnungen, dafür mit einer umfassenden Dokumentation aller relevanten Daten.

    Mehr erfahren