DIE DIREKTMONTAGE-LÖSUNG FÜR SICHERE KABELFÜHRUNG

Mit dem SammelhalterX-ECH-FE MX und dem Kabelbügel X-EKB-FE MX profitieren Sie von integriertem Funktionserhalt

Das passt: Mit unserem batteriebetriebenen BX 3-ME Setzgerät installieren Sie die DIN4102-12 zertifizierten X-ECH-FE und X-EKB-FE einfach und schnell.

FUNKTIONSERHALTEND UND DIN-ZERTIFIZIERT

Akkubetriebenes Befestigungsgerät zum Befestigen von  Kabelhaltern und Kabelbügeln

Stellen Sie im Brandfall den Funktionserhalt im Gebäude sicher – durch die individuelle Führung von Sicherheitskabeln mit Direktmontage.

Wir haben Ergonomie und Effizienz der Lösung für Sie verbessert: Noch nie war es einfacher, Sammelhalter und Kabelbügel für die Führung von Mehrfachkabeln in Serie zu verlegen. Unsere Lösung lässt sich für eine große Bandbreite an Elektromontagearbeiten nutzen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Kabelbündel schnell und sicher befestigen

8-mal so schnell und kein bisschen teurer.

Erledigen Sie Ihre Arbeit in kürzerer Zeit – und zu geringeren Gesamtkosten. Die Direktmontage ist bis zu 8-mal schneller als traditionelle Befestigungsmethoden.

Konkret bedeutet das eine Zeitersparnis für Ihr ganzes Team und eine Kostenersparnis durch kürzere Montagezeit.

Der Hilti X-ECH-FE MX Kabelhalter für Kabelbündel und der Hilti X-EKB-FE MX Kabelbügel.

Schnell gesetzt: Anwenderfreundliche Installation.

Unsere Direktmontage-Lösung sorgt für eine bequeme und sichere Über-Kopf-Befestigung von Sicherheitskabeln – lärmarm und mit geringem Rückschlag. Der gesamte Montageablauf ist dabei staub – und vibrationsfrei.

Batteriebetriebenes Setzgerät Hilti BX 3

Ein Werkzeug - so viele Möglichkeiten.

Das batteriebetriebene BX 3-ME Akkubefestigungsgerät kann für jede individuelle Kabelführung mit und ohne Funktionserhalt verwendet werden.

E30 - E 90 Sicherheitskabel verlegen

Zertifiziert nach DIN 4102-12.

Das AbP-Zertifikat zertifiziert Ihre Kabel-Installation. Es gilt für die Sicherheitskabel aller gängigen Lieferanten.

DIN 4102-12 beschreibt die Anforderungen an die Funktionstüchtigkeit der Anlagen im Brandfall.

Vier Elemente, drei Größen, zwei Basistypen:

Unser Angebot an Sammelhaltern und Kabelbügeln beinhaltet die passende Lösung für jede Ihrer Funktionserhalt-Montagen.

Rechteckige Elemente zeichnen sich durch ihr Fassungsvolumen aus und sind für Decken- und Wandmontagen geeignet. Flache Elemente sind ideal für niedrige Decken oder Zwischendecken.

Unsere Sammelhalter und Kabelbügel für Kabelbündel bieten Ihnen je nach Kabelhersteller und Typ vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bei Einhaltung gleichmäßiger Abstände.

Übersicht über Kabelhalter und Kabelbügel