Mit Musik geht bekanntlich alles besser und ohne Energie läuft auf dem Bau nichts.
Das brandneue Hilti Baustellenradio dürfte daher bald der Mittelpunkt auf jeder Baustelle sein. Das Hilti RC 4/36-DAB Baustellenradio beherrscht beides perfekt: Mit erstklassigem Sound aus unterschiedlichsten Quellen sorgt er für den nötigen Schwung auf der Baustelle. Gleichzeitig ist es Ihre Ladestation.
Musik hören und Energie tanken
Einfach einstecken und los geht es: Das Hilti Baustellenradio spielt für Sie Radioprogramme auf UKW und Mittelwelle oder nutzt das neue Digitalradio DAB+ für absolut störungsfreie Klangqualität. Sie können aber auch die Playlists auf Ihrem Smartphone oder anderen Mobilgeräten abspielen oder Ihren Zugang zu Streamingdiensten wie Spotify, Amazon Prime oder Apple Music nutzen.
Vor allem aber lädt unser neues Baustellenradio auch alle Ihre Hilti Akkupakete auf - damit Ihre Arbeit nicht ins Stocken gerät.
Arbeiten Sie mit Schwung - überall!
Ist an Ihrem Arbeitsplatz keine Steckdose verfügbar, müssen Sie auf den motivierenden Sound dennoch nicht verzichten. Zum Musikhören lässt sich das Hilti Baustellenradio auch kabellos mit Hilti Akkupaketen von 14,4V bis 36V betreiben.