Wir rocken Ihre Baustelle!

Hilti Baustellenradio: Radio, Lautsprecher und Ladestation in einem

Keine Baustelle ohne Radio - mit Musik geht bekanntlich alles besser!

Mit dem Hilti Baustellenradio RC 4/36 haben wir den idealen Begleiter für Sie:

Ausgestattet mit einem robusten Gehäuse, einer Ladevorrichtung für Ihre Hilti Akkus und dem digitalen Übertragungsstandard DAB+ verleiht es jeder Baustelle den nötigen Schwung. Ob UKW, Mittelwelle, eigene Playlist oder Streamingdienste – das Hilti Baustellenradio spielt Ihre Lieblingshits in bester Klangqualität.

Hilti Akku-Baustellenradio

Der Ton macht die Musik

Perfekter Sound bei der Wiedergabe Ihres Lieblingssongs?

Für das Hilti Baustellenradio RC 4/36 kein Problem!

Zu den herausragenden Funktionen des Baustellenradios RC 4/36 zählt der integrierte DAB+ Standard für eine große Auswahl an Sendern sowie stabile & rauschfreie Tonqualität.

So können Sie unabhängig Ihres Baustellenstandortes jederzeit Ihren Lieblings-Radiosender hören.

Hilti Baustellenradio RC 4/36

Im richtigen Takt

Sie wollen Ihre Lieblingssongs vom Smartphone auf die Baustelle bringen?

Für das Hilti Baustellenradio RC 4/36 kein Problem!

Sie können die Playlist Ihres Smartphones und anderer Mobilgeräte über USB/AUX-Anschluss abspielen.

Darüber hinaus unterstützen integriertes Bluetooth und die NFC-Technologie die kabellose Übertragung Ihrer Streamingdienste (Spotify, Amazon Prime, Apple Music, etc.).

Hilti Baustellenradio RC 4/36

Mit voller Power

Keine Steckdose in der Nähe?

Für das Hilti Baustellenradio RC 4/36 kein Problem!

Unser Radio kann mit allen Hilti Akkus von 14,4 bis 36 Volt betrieben werden. So kommt es auf jeder Baustelle kabellos zum Einsatz.

An der Steckdose angeschlossen, wird das Radio zum Ladegerät für Ihre Hilti Akkus. So bleiben Ihre Hilti Akku-Geräte jederzeit einsatzbereit.

Hilti Baustellenradio RC 4/36