ÜBERSICHT MECHANISCHE DÜBEL

HUS3

Der stärkste Schraubanker am Markt mit einer um bis zu 50% schnelleren Montage als bei herkömmlichen Befestigungen.

Die produktivste Lösung

HST3

Der stärkste Bolzenanker am Markt mit den besten Rand- und Achsabständen.

Die Lösung für höchste Anforderungen

HST2

Bewährte Zuverlässigkeit für einen attraktiven Preis.

Die Lösung für alle Standardanwendungen

HSA

Der stärkste Bolzenanker für ungerissenen Beton am Markt - mit den geringsten Rand- und Achsabständen.

Für alle Anwendungen in ungerissenem Beton