Mit Hilti HRB Randbalkenankern befestigen Sie zulassungskonform, wirtschaftlich und nachweislich dicht
Verankerungen auf Brücken sind doppelt sicherheitskritisch: Sie müssen langfristig sowohl zuverlässigen Halt gewähren als auch den Witterungseinflüssen widerstehen. Mit der Hilti Systemkette aus Anker, Injektionsmörtel und Dichtkappe haben Sie beides sicher im Griff.
Randbalken müssen starken Belastungen etwa durch einen Fahrzeuganprall oder Windlast zuverlässig an das Brückentragwerk ableiten. Das Problem: Bei der Montage der Verankerung wird die Dichtebene des Bauwerks durchstoßen.
Hilti HRB Randbalkenanker sind speziell dafür entwickelt und getestet, hohe Lasten abzutragen und die Dichtigkeit des Bauwerks zu gewährleisten.
Ihre Vorteile:
- Praxisbewährte, wirtschaftlich optimierte Systemlösung
- Schnelle und einfache Montage: Bei Verwendung des Hilti Hohlbohrers TE-CD/YD mit Staubabsaugung entfällt die Bohrlochreinigung komplett
- Mit dem Hilti Bemessungstool planen Sie sicher und schnell
- Flexibel einsetzbar mit variablen Verankerungstiefen, in Stahlqualitäten FVZ, A-4 und HCR und Ankerdurchmesser M12, M16 und M20
- Dauerhafte Dichtigkeit zwischen Randbalken und Tragwerk. Eignungsprüfung Dichtheit gemäß Vorgabe RVS 15.04.12. erfüllt.