SCHRAUBENLÖSUNGEN FÜR HARTPLATTEN

Die optimale Schraubtechnik für Ihren Anwendungsbereich

Eine echte Hilti: Unsere Hartplattenschraube mit den weltweit besten Leistungsmerkmalen.

Anwendungen

Nur mit der am besten geeigneten Schraube befestigen Sie Hartplatten produktiv und sicher. Unsere Hartplattenschraube S-DS 20B und die Trockenbauschraube S-DD 01B sind vor allem für Projekte mit hohen Anforderungen an die Festigkeit geeignet. Dazu zählt beispielsweise der Ausbau von Schulen oder Krankenhäusern.

  • Die Stärke der S-DS 20B mit S-Spitze und Gegengewinde ist die Befestigung von Hartplatten auf dünnen Metallprofilen (T <0,88 mm) oder Holz.
  • Die S-DD 01B hat eine Bohrspitze und ein Feingewinde. Sie ist ideal für die Befestigung von Hartplatten auf starken Metallprofilen (T 0,88 mm – 2,25 mm).

Vorteile

  • Hilti Schnellbauschrauben erhalten Sie einzeln und als Magazin.
  • Beim Eindrehen entsteht kein Wulst um den Schraubenkopf. Auch der Ausriss des Papiers wird vermieden.
  • Ein Überdrehen auf Dünnblechen (T <0,6 mm) wird wirksam verhindert.
  • Kein Kopfabriss – auch bei Distanzanwendungen wie zum Beispiel bei zweilagigen Hartplatten auf Metall oder einlagigen Hartplatten auf Holz.

 

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Kontakt
Kontakt