Installationstechnik

Internationale Referenzprojekt

  • KÜNIGLBERG: SANIERUNG ORF ZENTRALE

    Im Jahr 2016 lief die Sanierung des renovierungsbedürftigen und unter Denkmalschutz stehenden Hauptgebäudes 1 der ORF Zentrale am Küniglberg.

    Mehr erfahren
    Please enter alternative text here (optional)

    NEUNKIRCHEN: LHK

    Unser Engineering war maßgeblich an der Planung der Befestigungen in den Schächten und den Geschoßen beteiligt.

    Mehr erfahren

    INNSBRUCK: KINDER- UND HERZZENTRUM

    Sehr früh ist die beauftrage Firma an uns herangetreten um vor Arbeitsbeginn die Befestigungsmöglichkeiten für die Heiz- Dampf- und Kälteleitungen auszuloten. Vom Hilti Engineering wurde durch den Einsatz der Profis Installation Software in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Sicherheit verschiedene Lösungen ausgearbeitet.

    Mehr erfahren

    SAN SEBASTIÁN, SPANIEN: SANIERUNG DER TABAKALERA

    San Sebastián ist die Europäische Kulturhauptstadt 2016. Eine zentrale Rolle in der nordspanischen Stadt spielte dabei die „Tabakalera“: Die 30.000 Quadratmeter große ehemalige Tabakfabrik wurde zu einem internationalen Zentrum für zeitgenössische Kultur umgebaut. Zum Erfolg des Projekts haben wir durch die Montage von 14.000 Metern unseres MQ Schienensystems beigetragen.

    Mehr erfahren

    BARCELONA: BAU EINER NEUEN U-BAHN-LINIE

    Die neue Metro Linie 9 verbindet den Norden und den Süden Barcelonas. Entlang der rund 50 Kilometer langen Strecke wurden fast 50 neuen U-Bahnstationen gebaut. Mehrere von ihnen wurden mit Zwischenböden zur Unterbringung der Kontrollräume ausgestattet - gebaut mit unserem Schienensystem MQ und ganz ohne Schweißarbeit.

    Mehr erfahren

    VICENZA: ERDBEBENSICHERE SPRINKLERANLAGE

    In einer 3.000 qm großen Lagerhalle im italienischen Vicenza sollte eine umfangreiche Sprinkleranlage installiert werden. Zwei der Herausforderungen, die wir dabei meistern mussten: Die sichere Befestigung trotz schwieriger Gegebenheiten und die erdbebensichere Installation.

    Mehr erfahren