Brandschutz

Internationale Referenzprojekt

  • LEIPZIG: SCHULGEBÄUDE

    Die Schule befindet sich am Barnet-Licht-Platz in Leipzig-Thonberg, südöstlich des Stadtzentrums. Hier entstand ein Schulgebäude für insgesamt 672 Schüler, das durch die Stadt Leipzig verwaltet wird. Die Konstruktion besteht aus Raummodulen in Holzmassivbauweise (Brettsperrholz). Der gläserne Eingang besteht aus einer Holz Pfosten-Riegel Fassade.

    Mehr erfahren

    LAUCHRINGEN: RIEDPARK

    Die für die Gebäude geforderte bauliche Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten musste ohne unterseitige Verkleidung der Brettsperrholzbeplankung mit Gipskartonplatten erreicht werden. Die von der standardmäßigen Ausbildung abweichende Ausführung der Rohrleitungsdurchführungen stellte eine zusätzliche Herausforderung bei der Planung der richtigen Brandschutzlösung dar.

    Mehr erfahren

    BERLIN: WALDEN 48

    Das nach hohen Umweltstandards realisierte Projekt "Walden 48" liegt im Herzen von Berlin und umfasst 40 Wohnungen. Als Baustoff für tragende Wände und Decken wurde Brettsperrholz verwendet. Holz verbessert die Energieeffizienz und reduziert die Bauzeit erheblich, weil der gesamte Rohbau in weniger als zwei Monaten errichtet werden kann.

    Mehr erfahren

    HALLEIN: BRANDSCHUTZSCHULUNG

    Seit Januar 2013 produziert die Zellstofffabrik der Schweighofer Fiber GmbH Viscose Zellstoff zur Herstellung von Textilfasern, die so genannte Viscose-Stapel-Faser. Grundmaterial für die Textilfaser ist ein hochreiner Spezialzellstoff, der nahezu aus reiner Cellulose besteht.

    Mehr erfahren

    HONGKONG: BRANDSCHUTZ FÜR POLIZEI-APPARTMENTS

    Wie Hilti Produkte und Hilti Software dabei halfen, den Brandschutz von Polizeiwohnungen in Hongkong zulassungskonform zu modernisieren.

    Mehr erfahren

    BOLOGNA, ITALIEN: BRANDSCHUTZ 23 METER TIEF UNTER BOLOGNA

    Im italienischen Bologna tragen Hilti Brandschutzprodukte zur Sicherheit des 23 Meter unter der Stadt gelegenen neuen Tiefbahnhofs für Hochgeschwindigkeitszüge bei.

    Mehr erfahren

    GARDASEE: BRANDSCHUTZ FÜR EINE KLINIK

    In einem 5-stöckigen Klinikanbau am Gardasee wurden über 350 Durchführungen geschottet.

    Mehr erfahren

    CATANIA: BRANDSCHUTZ IM KRANKENHAUS

    Mit einem breiten Spektrum an Brandschutzlösungen ermöglichte Hilti im Allgemeinkrankenhaus von Catania zuverlässigen Brandschutz.

    Mehr erfahren