Image alt text (optional)

SICHERHEIT IM BRANDFALL

EAD Bemessungsrichtlinie und rechtliche Grundlagen für Unterkonstruktionen in der Installationstechnik

Die Herausforderung: Flucht- und Rettungswege sicher planen und ausführen

Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Planung von modularen Schienensystemen im Brandfall ist es, den Menschen genügend Zeit zu geben, das Gebäude bei Feuer sicher zu verlassen.

Es existieren nur wenige Richtlinien wie z.B. Europäische Bewertungsdokumente (EAD), die sich damit beschäftigen, wie lange Überkopfinstallationen bei starker Hitze Ihre Tragfähigkeit beibehalten müssen.

Mit dem von der EOTA angenommenen Bewertungsdokument EAD 280016-00-0602 können Widerstände und Verformungen dieser Systeme für den Brandfall berechnet werden.

Sehen Sie sich das Video an, um mehr darüber zu erfahren.

Herunterfallende abgehängte Decken, blockierte Flucht- und Rettungswege sowie beschädigte Innen- oder Außentreppen sind für viele dieser Opfer verantwortlich. Wenn Unterkonstruktionen der technischen Gebäudeausrüstung nicht für Brände ausgelegt sind, stellen sie im Brandfall ein Sicherheitsrisiko dar. Eine Vielzahl von Rohren, Kanälen und Kabel etc.,  über abgehängte Decken, können bei starker Hitzeeinwirkung und nicht fachgerecht ausgeführter Unterkonstruktion  herabfallen und die Flucht aus dem Gebäude erschweren.

Feuer breitet sich typischerweise in nur 5 Minuten in einem Gebäude aus.

Hilti fire testing curve

Einheitstemperaturkurve: Der schnelleTemperaturanstieg führt zu einer unmittelbaren Schwächung der Stahlfestigkeit von modularen Schienensystemen.

Hilti MEP supports fire
Die Folge sind erheblichen Verformungen und das mögliche Versagen des gesamten Systems.

Nationale Vorschriften und gesetzliche Anforderungen

Hilti MEP fire damage example

Derzeit gehören zwei harmonisierte europäische Normen zu den wichtigsten Quellen für die Auslegung von Lüftungskanälen und Rauchschutz im Brandfall.

  • EN 13501, die eine Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten regelt, und
  • EN 1366-1:2104, die Feuerwiderstandsprüfungen für Gebäudeinstallationen beschreibt

Ergänzend zu diesen europaweiten Standards gelten Österreich mit der OIB Richtlinie 2 und der Richtlinie MA 37-15003-2015 zusätzliche Bestimmungen für:

Fluchtwege

Die OIB-Richtlinie 2.3 regelt den Brandschutz bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m.

Kapitel 2.1.2: „Werden in Gängen außerhalb von Wohnungen oberhalb von abgehängten Decken Leitungen bzw. Kabel nicht unter Putz verlegt oder nicht mit einer Bekleidung gleichwertig geschützt, müssen die abgehängten Decken dicht schließen und bei einer aus den Leitungen und Kabel resultierenden Brandbelastung von mehr als 25 MJ/m² überdies EI 30 (a→b)* entsprechen. Dies gilt nicht bei Vorhandensein einer geeigneten Löschanlage".

Abgehängte Decken / Unterdecken

Unter anderem bestehen folgende Anforderungen an Unterdecken und sind bei der Auslegung von Rohrhalterungen zu beachten:

Kap. 2.3: „Werden in Gängen andere als für die angrenzenden Aufenthaltsräume notwendige Installationen aus brennbaren Materialien geführt, sind die abgehängten Decken in EI 30 (a↔b) und A2 herzustellen“.

Für Lüftungsanlagen gelten in Österreich zusätzliche Bestimmungen.

Die Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie - M-LüAR regelt die Ausführung von Lüftungsanlagen ergänzend zu den EU-Vorgaben.

  • ÖNORM H 6029: Lüftungstechnische Anlagen, Brandrauchverdünnungs-Anlagen (BRV-Anlagen)
  • ÖNORM H 6031 Lüftungstechnische Anlagen - Einbau und Kontrollprüfung von Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen
  •  TRVB 110 B Brandschutztechnischen Anforderungen bei Leitungen und deren Durchführungen.
  •  TRVB 127 Sprinkleranlagen
  •  TRVB 128 Ortsfeste Löschanlagen nass und trockenAbschnitt 5.2.2 bezieht sich auf die Befestigung feuerwiderstandfähigen Lüftungsleitungen

Bemessungsmethoden von modularen Schienensystemen im Brandfall

Die Planung von Tragkonstruktionen der technischen Gebäudeausrüstung mit Brandschutzanforderungen ist eine zentrale Aufgabe für Planer, Architekten und Ingenieure.

 

Trotz der großen Bedeutung des Brandschutzes in der Gebäudetechnik gab es bisher kein einheitliches und zuverlässiges Bemessungsverfahren.

Selbst der weitverbreitete Eurocode 3 hat sich in der aktuellen akademischen und industriellen Forschung als unzweckmäßig erwiesen.

 

Die Unzulänglichkeiten des Eurocode 3 sind auf seinen begrenzten Anwendungsbereich zurückzuführen: Er befasst sich mit konstruktiven Stahlbauteilen und nicht mit dünnwandigen Stahlprofilen, die bei Rohrschellen und modularen Schienensystemen Verwendung finden. Dennoch wird der Eurocode 3 bei dünnwandigen Schienenkonstruktionen oft irrtümlich angewendet.

Warum ist DIN EN 1993-1-2 (EC3-1-2) für Rohrhalterungen ungeeignet?

Hilti fire design

Testergebnisse bestätigen, dass der Eurocode 3 die Verformungen nicht ausreichend berücksichtigt.

Untersuchungen von Herstellern sowie unabhängige wissenschaftliche Forschungsergebnisse zeigen, dass die Bemessung von dünnwandigen modularen Tragsystemen nach DIN EN 1993-1-2 (EC3-1-2) nicht sicher ist.

MFPA Leipzig bestätigt, das die Verformungsermittlung gemäß  EC3 im Brandfall auf der unsicheren Seite liegt.

 

Bemessungsrichtlinie für SHK-Unterkonstruktionen nach Stand der Technik

Hilti hat in Zusammenarbeit mit führenden Brandschutzinstitutionen wie DIBt und EOTA an einer EAD (Europäisches Bewertungsdokument) für die Bemessung und Prüfung von Brandschutzlösungen bei modularen Schienensystemen mitgewirkt.

Damit können künftig SHK-Unterkonstruktionen mit Brandbeanspruchung auf Basis von ETA's situationsbezogen, flexibel und wirtschaftlich bemessen werden.

Für die Planung und Auslegung von Modularen Tragsystemen bedeutet dies, daß nach neuestem Stand der Technik die bautechnische Nachweisführung unter Zugrundelegung von Europäisch Technischen Bewertungen in Anlehnung an den Kommentar zur Muster-Leitungsanlagen Richtlinie (MLAR): Anwendungsempfehlungen und Praxisbeispiele zu MLAR, MSysBör und EltBauVO – 12. November 2018; M. Lippe, K. Czepuck, F. Möller geführt werden kann. 

 

*Quelle: Heizungs-Journal Verlags-GmbH - www.heizungsjournal.de

Europäische
Bewertungs-dokumente 
Europäisch Technische Bewertung Herstellerbestätigung Technische Ausarbeitung der  Anwendung

EAD 280016-00-0602

für Installations-
systeme

  • ETA-Schienen MT / MQ
  • ETA-Konsolen MT-BR / MQK
  • ETA-Rohrschellen
  • ETA-Verbinder

Hilti Leistungs-erklärung (DoP)

+

Montageanleitung für das Gesamtsystem

Hilti Service «Technische Ausarbeitung»

mit professioneller   Softwareaus- legung

EAD für Dübel
zur Verankerung
im Beton
  • ETA-Dübel

Hilti Leistungs-erklärung (DoP)

+

Montageanleitung für das Gesamtsystem

Hilti Service «Technische Ausarbeitung»

mit professioneller   Softwareaus- legung

Um hierbei eine effiziente Planung für optimal ausgelegte Systeme zu ermöglichen, bietet Hilti  abgestimmte Softwarelösungen und Services zur Bemessung von Modularen Tragsystemen im Brandfall gem. EAD 280016-00-0602 an.

ETA – Europäisch Technische Bewertung

Hilti fire FEM

Mit Hilti Installationssystemen erhalten Sie wirtschaftliche und flexible Lösungen, die nach den Vorgaben neuester Erkenntnisse getestet und bewertet wurden.

Hilti ETA's auf der Grundlage des Europäischen Bewertungsdokumentes EAD 280016-00-0602 (Produkte für Installationssysteme für technische Gebäudeausstattung wie Rohre, Kanäle, Leitungen und Kabel) können künftig als brandschutztechnischer Nachweis herangezogen werden.

 

Wählen Sie aus einer breiten Palette von Produkten mit ETA, um den neuesten Stand der Technik zu erfüllen. Mit diesen Produkten und Anwendungen ermöglichen sie bereits mit Ihrer Planung eine sichere Evakuierung, ungehinderten Zugang für Feuerwehrleute und den Schutz wertvoller Güter.

 

 

Relevante Anwendungen

Hilti MEP supports

Schiene direkt an der Decke

Hilti MEP supports

Trapezkonstruktion

Hilti MEP supports

U-Joch

Hilti MEP supports

Abgehängte Konsole

Hilti MEP supports

Multi-Layer trapeze

Hilti MEP supports

Wand zu Wand

Vorschriften beim Brandschutz

Brandschutzvorschriften

Mit Hilti planen: Vorschriften beim Brandschutz

Beim Brandschutz gelten sowohl europaweite als auch landesspezifische Regeln. Planen Sie mit Hilti Installationslösungen, die im Brandfall ein Höchstmaß an Sicherheit bieten.

Mehr erfahren

Hilti Lösungen und Services

Für den baulichen Brandschutz leisten Hilti Systeme und Produkte einen wichtigen Beitrag. Unsere Ingenieure erforschen und entwickeln seit mehr als 30 Jahren Produkte und Technologien, die Menschen und Gebäude bei einem Brand bestmöglich schützen.

Diese jahrzehntelange Entwicklung hat zu dem umfassenden Angebot an modularen Schienensystemen, Befestigungstechnologien und Brandschutzprodukten geführt.

Um Ihre Produktivität zu steigern und Ihnen Zeit zu sparen bieten wir Ihnen unseren Ausarbeitungsservice und einfach zu bedienende Softwarelösungen.

 

Hilti design services

Engineering Services

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Ausarbeitung von modularen Schienensystemen mit und ohne Brandschutzanforderung. Sprechen Sie uns einfach an und wir finden eine passende Lösung für Sie.

Weiterführende Informationen

Technische Unterstützung

Wenn Sie sich mit diesen Herausforderungen in Ihrem aktuellen Projekt beschäftigen oder wenn Sie technische Beratung bei der Produktauswahl benötigen, lassen Sie sich von unseren erfahrenen Hilti-Ingenieuren unterstützen.

*Quelle: Heizungs-Journal Verlags-GmbH - www.heizungsjournal.de