Unser Multitalent für Ihre Sicherheit beim Bohren

Hilti PS 50 Multidetektor

Vermeiden Sie teure Fehlbohrungen und beschädigte Leitungen. Gehen Sie auf Nummer sicher: Mit unserem Multidetektor PS 50 orten Sie nahezu alles, was sich in Boden, Wand oder Decke verbirgt: Metall und Leitungen finden Sie damit ebenso zuverlässig wie Objekte aus Holz und Kunststoff.

Der PS 50 ist speziell entwickelt für den harten Baualltag: Er arbeitet kabellos, steckt Erschütterungen locker weg und ist gut geschützt gegen Spritzwasser und Staub.

Mit dem PS 50 Multidetektor analysieren Sie den Untergrund in Sekunden. So vermeiden Sie, dass Sie auf Hindernisse stoßen oder Installationen beschädigen, wenn Sie bohren, meißeln, sägen und schneiden.

Die Vorteile deS PS 50 Multidetektors

Hilti PS 50 Multidetector key features
  • Sie erkennen Objekte bis in eine Tiefe von 15 cm.
  • Sie erhalten bis zu einer Tiefe von 6 cm eine Klassifizierung des Objektmaterials – sei es Bewehrungseisen, Metallrohr, Kunststoff oder Holz.
  • Mit dem PS 50 analysieren Sie eine ganze Reihe verschiedener Untergründe wie trockenen und nassen Beton, Gipskartonplatten oder Hohlziegel.
  • Verschaffen Sie sich den Durchblick: Mit dem Wissen, wo und welche Objekte in der Wand verborgen sind, vermeiden Sie Unfälle und versehentliche „Treffer“. Sie schützen sich damit vor allem selbst, aber auch Ihren Bohrer und Ihr Bohrgerät.

 

Einfacher geht's nicht

  • Über das Auswahlmenü wählen Sie ganz einfach den passenden Scan-Modus für Ihre Messaufgabe aus: Beton, Frischbeton, Bodenheizung, Trockenbau oder Hohlziegel. Bei unbekanntem Untergrund liefert Ihnen der Universalmodus aussagekräftige Ergebnisse.
  • Sie benötigen keine Spezialkenntnisse: Das integrierte Display zeigt die gefundenen Objekte sofort an und liefert eine Abschätzung zu Tiefe und Materialart.

Typische Aufgaben für den PS 50 Multidetektor

  • Bohren von Dübellöchern und Durchführungen für Rohre und Kabel
  • Dübel und Verankerungen setzen in Hohlplatten und thermisch aktivierten Bauteilen
  • Finden von Wasserleitungen, Heizungsrohren und elektrischen Kabeln
  • Lokalisieren von Rohren, Schlauch- oder Kabelführungen für das Bohren in Böden mit Fußbodenheizung
  • Orten von verdeckten Befestigungssystemen

Erfahren Sie mehr zum Produkt

Spezielle Anforderungen

Lösungen für Ingenieure

Benötigen Sie Unterstützung ?