MIT NACHTRÄGLICHEN BEWEHRUNGEN LÖSEN SIE EINE VIELZAHL VON AUFGABEN

Standardanwendungen

Mit unseren Systemlösungen setzen Sie nachträgliche Bewehrungsanschlüsse schnell und einfach um. Verbindungen zwischen Betonelementen erstellen Sie so direkt auf der Baustelle, effizient und sicher.

Nachträgliche Bewehrungen bewältigen am Bau entscheidende Verbindungsaufgaben: in Wänden und Decken ebenso wie bei Balken, Stützsäulen oder Fundamenten.

BETONSTRUKTUREN ERWEITERN

Erweiterungen an bestehenden Gebäudestrukturen wären ohne nachträglich eingemörtelte Bewehrung nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand möglich. Strukturerweiterungen sind daher nicht umsonst ihr häufigstes Anwendungsgebiet.

  • Zum Beispiel:
  • Wände vergrößern
  • Säulen verlängern
  • Balken verlängern
  • Decken erweitern
  • Balkone vergrößern
Hilti post installed rebar wall extensions

Wände vergrößern

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Säulen vergrößern

Hilti post installed rebar balcony extensions

Balken verlängern

Hilti post installed rebar slab extensions

Decken erweitern

NEUE KOMPONENTEN HINZUFÜGEN

Die Haltekraft der Hilti Systemlösungen übertrifft teils sogar die Haltekraft einbetonierter Bewehrungseisen. Das bringt Ihnen insbesondere bei der Anbindung neuer Komponenten an bestehende Gebäudestrukturen zusätzliche Flexibilität. In der Regel werden dafür einfache Anschlüsse und starre Verbindungen eingesetzt.

Zum Beispiel:

• Wandanschluss für Stahlträger

• Verbindung zwischen Balken und Wand

• Nachträglicher Einbau von Treppen

• Anschluss Wand zu Wand

Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Wandanschluss für Stahlträger

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Verbindung zwischen Balken und Wand

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Nachträglicher Einbau von Treppen

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Anschluss Wand zu Wand

VERSTÄRKUNG VON BETONKONSTRUKTIONEN IM BESTAND

Spezielle Hilti Lösungen erleichtern Ihnen auch den nachträglichen Einbau von Schubbewehrungen und Durchstanzbewehrungen. Sie lassen sich vielseitig einsetzen - für die Verstärkung von Geschossdecken ebenso wie bei der Brückenertüchtigung.

Zum Beispiel:

• Aufbeton

• Decken verstärken

• Brückendecks verstärken

• Fundamente von Stützsäulen

Hilti post installed rebar concrete overlay

Aufbeton

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Decken verstärken

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Decken verstärken

Hilti post installed rebar column foundation

Fundamente von Stützsäulen

FRAGEN SIE IHREN HILTI ENGINEER

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Kontakt
Kontakt