BEMESSUNGSGRUNDLAGEN UND PLANUNGSHILFEN FÜR NACHTRÄGLICHE BEWEHRUNGEN

Effiziente Planung und schnelle Montage von nachträglichen Bewehrungsanschlüssen – Dank Kompetenz und Systemlösungen

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Die Herstellung nachträglicher Bewehrungsanschlüsse erfordert eine ausgesprochen sorgfältige und teils aufwändige Planung. Mit den aktuellen Hilti Innovationen lösen Sie diese Aufgabe zielgerichtet und einfach.

Selbstverständlich erfüllen alle unsere Konstruktionslösungen und Technologien die Vorgaben der Europäischen Norm für Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken (Eurocode 2) sowie des Technischen Reports zur Beurteilung von nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschlüssen der Europäischen Organisation für technische Beurteilungen (EOTA TR023). 

Leistung, Effizienz und Einsatzmöglichkeiten unserer einzigartigen Systemlösungen für nachträgliche Bewehrungen können die geltenden Standards teils sogar noch deutlich übertreffen.

Ihr Vorteil: Nachträgliche Bewehrungen am Bau sind heute kein Problem mehr. Im Gegenteil. Mit Hilti setzen Sie diese sicher und flexibel für vielfältige Anwendungen ein.

Hilti Konstruktionslösungen für nachträgliche Bewehrungen

Im Hilti Forschungs- und Entwicklungszentrum haben unsere Ingenieure eine ganze Reihe neuer Methoden und Technologien entwickelt. Umfassende Tests in Prüflaboratorien und im Praxiseinsatz haben gezeigt: Einigen unserer Lösungen gelingt es sogar, die Grenzen der betoneigenen Leistungsfähigkeit zu erweitern.

Hilti rebar anchorage length design

Volle Leistung bei kürzerer Verankerungstiefe 

Gerade im Bereich von Wänden sind nur relativ geringe Verankerungstiefen möglich. Um dennoch die geforderten Lastwerte zu erreichen, werden üblicherweise geschweißte Querbewehrungen oder Hakeneisen eingesetzt. Unsere Ingenieure fanden einen einfacheren, aber ebenso sicheren Weg: Sie entwickelten eine neue Bemessungsmethode – die Hilti Rebar Design Methode –
die die erhöhte Verbundspannung des Hilti Befestigungssystems dazu nutzt, die erforderliche Verankerungstiefe zu verkürzen.

Bei ausreichender Betondeckung erreichen die nachträglichen Bewehrungsanschlüsse – die mit dem chemischen Mörtel von Hilti verankert sind – Lastwerte, die die Lastwerte eingegossener Bewehrungsstäbe deutlich übertrifft. Das konnten unsere Ingenieure und ihre Forschungspartner in umfangreichen Tests eindeutig nachweisen.

Durch die Hilti HIT Rebar Design Methode können Sie bei einer angemessenen Betonüberdeckung die Einbindetiefe um bis zu 65% reduzieren.

Ihr Vorteil: Mit der Hilti HIT Bemessungsmethode erfüllen Sie alle Anforderungen der Bauvorschriften bereits mit Verankerungstiefen, die deutlich unter den allgemeinen Richtwerten liegen.

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Bemessung nach Eurocode 2

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Hilti Rebar Design Methode

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Momentsteife Verbindung mit geraden Bewehrungsstäben

Der Einsatz von Haken oder gebogenen Stäben ist bei biegesteifen Bewehrungsanschlüssen allgemeiner Standard der Konstruktion. Mit der Hilti Rebar Design Methode lassen sich nun auch starre Verbindungen mit geraden Bewehrungsstäben normenkonform planen und ausführen.

Basis der Berechnungen bildet ein spezielles Fachwerksmodell, das die spezifischen Eigenschaften von Rand- und Achsabständen der Bewehrungseisen, sowie den Effekt von Querbewehrung (z. B. Bügel, Matten, usw.) auf das Spaltverhalten berücksichtigt. 

Die neue Methode ist das Ergebnis unserer Forschungskooperation mit der Technischen Universität München und der Amerikanischen Universität Beirut.

Ihr Vorteil: Mit der Hilti Rebar Design Methode nutzen Sie gerade Stäbe problemlos auch für Verbindungen zwischen Platten oder Balken und Wänden, Balken und Platten oder Säulen und Fundamenten.

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Nachträgliche Bewehrungen für Schublasten

Der Hilti Zuganker HZA-P erleichtert den nachträglichen Einbau von Schubbewehrungen und Durchstanzbewehrungen erheblich. Er ist die effiziente Lösung für Sanierung und Verstärkung von Bauwerksstrukturen bis hin zur Instandhaltung von Brücken.

Ein typischer Anwendungsfall ist der Einbau einer Stützsäule. Damit diese die zu stützende Betonplatte nicht durchbricht, sind zusätzliche Bewehrungen erforderlich. 

  • Die herkömmliche Methode zur Absicherung der Schublasten: Die Löcher zum Anbringen der Anker gehen durch die gesamte Betonplatte hindurch. 
  • Die Hilti Methode: Wir bohren nur von unten in die Platte hinein - rund um die Säule und schräg geneigt zur Stütze hin. Die Oberfläche der Betonabdeckung bleibt vollkommen intakt.

Ihr Vorteil: Mit Hilti Zugankern setzen Sie zusätzliche Schubbewehrungen mit geringerem Aufwand beim Bohren und Nachbearbeiten sicher um.

 

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Bemessung nach Eurocode 2

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Bemessung mit der Hilti Methode

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Bewehrungen für Beton-Beton-Verbund

Aufbeton ist eine bewährte Methode bei Instandhaltung und Verstärkung verschiedenster Bauwerkskonstruktionen. Geeignete Betonverbinder müssen dabei sicherstellen, dass Schubübertragung durch Zugkräfte zwischen neuem und altem Beton zuverlässig übertragen werden. Mit dem Hilti HCC Betonverbinder Systemlösungen lassen sich Bewehrungen im Aufbeton einfach und schnell berechnen und positionieren. 

Unsere Ingenieure entwickelten eine Berechnungsmethode für die wirtschaftliche Umsetzung eines sicheren Betonverbunds zwischen Alt- und Neubeton.

Ihre Vorteile:

• Sicherstellen eines monolithischen Strukturverbunds

  • Zuverlässige Übertragung der Schubkräfte, auch bei gerissener Verbundfuge

• Bemessen mit optimal reduzierter Verankerungslänge

  • Einsetzbar für verschiedenste Aufbeton-Anwendungen
Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Bemessung nach Eurocode 2

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Bemessung nach Hilti Rebar Design Methode

FRAGEN SIE IHREN HILTI ENGINEER

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Kontakt
Kontakt