INSTALLATIONSSYSTEM FÜR MITTLERE BIS SCHWERE LASTEN

Hilti MQ - Ihr Schienensystem für Rohre, Kabeltrassen und mechanische Anlagen

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Hilti MQ bietet Ihnen volle Flexibilität bei verlässlicher Stabilität: Unser Schienensystem für mittlere bis schwere Lasten umfasst eine extra breite Palette an Komponenten. 

Mit Hilti MQ bewältigen Sie problemlos auch anspruchsvolle Installationen von Rohrsystemen, Versorgungsnetzen oder mechanischen Anlagen.

Wenn Ihr Projekt einen besonders verlässlichen Schutz vor Korrosion erfordert, ist Hilti MQ ebenfalls die erste Wahl: Die Schienen und Komponenten sind aus verzinktem, feuerverzinktem oder rostfreiem Stahl.

 

UNSER TECHNIKVORSPRUNG - IHR VORTEIL

  • Hilti MQ Komponenten sind bereits einsatzfertig vormontiert. So passt auf Anhieb alles perfekt zusammen. Sie montieren sicher und schnell.
  • Verschraubungen geben dem Schienensystem hohe Stabilität und machen es dennoch variabel kombinier- und einstellbar.
  • Mit dem MQN Druckknopf verbinden Sie Schiene und Komponenten besonders einfach: Sein Mechanismus aus Feder und Verzahnung ermöglicht einfaches Verschieben und Anpassen bis zur endgültigen Schraubfixierung.
  • Material und Konstruktion aller Hilti MQ Komponenten sind auf hohe Widerstandswerte ausgelegt. Das garantiert Ihrer Montagelösung höchste Stabilität. 

Innovative neue Verbindungselemente

Hilti hat das Rad neu erfunden! Das neue Hilti Trapezrad revolutioniert die Befestigung von Schienen an Gewindestangen. Die Kombination aus Mutter und Unterlegplatte wurde speziell für die Hilti Schiene entwickelt und macht die Montage einfacher denn je.

Zusätzlich ermöglichen neuartige Komponenten, wie die Winkelkonsole MQW-H2, bessere Lastwerte bei gleichzeitig verbessertem Preis-Leistungsverhältnis.

alt text

MQ-SCHIENEN AN DER DECKE

alt text
Schienenportfolio MQ 41-L

Das neue Schienenportfolio MQ 41-L mit optimiertem Lochmuster für einfachere Ankerbefestigungen ist ein integriertes System, das perfekt auf die Schraubanker Hilti HUS3-H8 sowie die Segmentanker HST3 M10 abgestimmt ist.

Zur Produktseite

MQ-LEICHTKONSOLEN

alt text
Konsole MQK-21-L

Unsere neu konstruierten Leichtkonsolen sind die derzeit wirtschaftlichste Lösung auf dem Markt; kombinierbar mit dem Hilti Schraubanker HUS3-H8 und dem Hilti Segmentanker HST3 M10.

Zur Produktseite

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Kontakt
Kontakt