ÜBERPRÜFUNG DER BETONSPANNUNG IM PUNE TECH PARK II, INDIEN

Hilti im Einsatz: Zerstörungsfreie Analyse der Vorspannung

Hilti jobsite reference tech park II Pune India

Die Herausforderung

Hilti jobsite reference tech park II Pune India

Der Tech Park II in der indischen Millionenmetropole Pune bietet auf einer Fläche von fast 100.000 qm moderne Büroräume für IT-Dienstleister. 

Die Fertigstellung des neuen Tech Parks erfolgte im Jahr 2014. Doch bei den letzten Installationsarbeiten erstellten Handwerker Bohrungen an Stellen, die dafür nicht freigegeben waren. Die Folge: Es bestand die Gefahr, dass sie dabei einige Spannglieder in den Betonstrukturen angebohrt hatten.

Der Architekt und der Projektentwickler entschlossen sich, die Funktionsfähigkeit der Spannglieder und die Sicherheit der Baustruktur umfassend zu prüfen.

 

Die Hilti Lösung

Die Bauprüfer vor Ort setzen Ihre Aufgabe mit dem Hilti PS 1000 X-Scan-System um. In einem ersten Schritt scannten Sie die betroffenen Betonflächen ab. Das PS 1000 X-Scan erfasste dabei die exakte Position der Spannglieder und die jeweils lokale Tiefe der Betondeckung.

Diese Scan-Daten glichen die Prüfer dann mit der Tiefe der unvorschriftsmäßig gesetzten Bohrungen ab. So erhielten sie eine präzise Übersicht darüber, bei welchen Bohrungen die Gefahr bestand, dass die Vorspannung verletzt worden war.

Das Ergebnis: Die Bauprüfer konnten fundiert nachweisen, dass keine der Bohrungen die Spannglieder beschädigt hatte und die gesamte Betonstruktur in ihrer Stabilität uneingeschränkt sicher ist. 

Die schnelle und zerstörungsfreie Durchführung präziser Messungen mit dem Hilti Detektionssystem gab den Verantwortlichen die erforderliche Gewissheit über die Sicherheit des Gebäudes. Sie konnten es ohne Verzögerung zum Bezug freizugeben.

 

FORDERN SIE EINE UNVERBINDLICHE PRODUKTVORFÜHRUNG AN

Sie wollen unsere Detektionslösungen live erleben? Kein Problem. Sprechen Sie einfach Ihr Hilti Team darauf an oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir sind gerne für Sie da - online, per Telefon und persönlich vor Ort.

Fragen Sie Ihren Hilti Ingenieur

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Kontakt
Kontakt