Image alt text (optional)

ELEKTRO­TECHNIK BEI HILTI

Hilti hautnah erleben: Eine Stunde voller Innovationen - zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse

Was sind Ihre wichtigsten und häufigsten Anwendungen? Welche Herausforderungen stellen sich Ihnen im Alltag? Wir nehmen uns Zeit, Ihnen genau die Innovationen vorzustellen, die speziell für Sie interessant sind. So können Sie unsere Geräte und Technologien hautnah erleben und haben für alle Fragen gleich den richtigen Ansprechpartner vor Ort. Wir freuen uns darauf, Sie zu begeistern!

Wir Sind für Sie da – von der Planung bis zur Ausführung

Loading

Mit Hilti haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der Ihre Bauprojekte in der Elektrobranche von Anfang bis Ende mit innovativen Produkten und Services unterstützt. Ganz egal, was Ihre Position im Unternehmen ist: Wir wollen Ihren Arbeitsalltag erleichtern – von optimierten Verwaltungsprozessen über sichere Technologien, die Ihre Mitarbeiter vor Gesundheitsschäden schützen, bis hin zu innovativen Geräte- und Werkzeuglösungen für produktives Arbeiten auf der Baustelle.

Projekte im Bereich Elektrobau umspannen ein vielseitiges Aufgabengebiet: Zur klassischen Elektrotechnik, der Installation von Elektro-Heizsystemen und dem Überspannungsschutz kommen die Vernetzung von immer komplexeren Kommunikationsanlagen und Datennetzwerken, sowie zunehmend auch Smart-Home-Installationen.

Um den steigenden Bedarf an komplizierten hochwertigen Elektroinstallationen zu decken, müssen Unternehmen in der Elektrobranche ihre Produktivität steigern. Das Finden und Halten kompetenter, motivierter Fachkräfte, schlanke Prozesse und erstklassige, sichere Arbeitsgeräte helfen dabei, die benötigte Effizienz zu erreichen.

Unsere innovativen Produkte und Lösungen für das Elektrohandwerk umspannen alle Arbeitsschritte vom Messen über Durchbrüche, Schlitze und Schneideanwendungen bis hin zu Befestigungen, passivem Brandschutz und lückenlosen Dokumentationen. 

Messen

Hilti Distanzlaser PD-E

Ihr Mess- und Projektassistent – Hilti Distanzlaser PD-E

Ob Sie ein Angebot für eine Baustelle erstellen wollen, Verbrauchsmaterial kaufen oder Ihre Baustelle einfach ausmessen möchten: Was Sie messen, wollen Sie auch zeitnah mit den anderen Beteiligten Ihres Bauprojekts teilen. Der Hilti Distanzlaser PD-E vereint deshalb beide Funktionen. Mit ihm messen Sie hochpräzise, fotografieren Ihren Messbereich mit einer Weitwinkelkamera für eine Foto-Längenbestimmung an schwer zugänglichen Stellen und versenden Ihre Ergebnisse schnell und einfach via Bluetooth oder Email.

Erfahren Sie mehr
Multilinienlaser

Besser sehen, besser messen – Hilti Multilinienlaser PM40-MG

Sie arbeiten auf Ihren Baustellen bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Die Oberflächen, auf denen Ihr Messgerät steht, sind nicht immer eben. Mit dem Hilti Multilinienlaser PM 40-MG kein Problem: Mit zwei vertikalen und einer horizontalen Linie umspannt der Multilinienlaser 360 Grad und ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Übertragung von Höhen. Das Gerät nivelliert sich zum Messen auf Knopfdruck selbst – sogar auf abschüssigen Untergründen. Dabei sorgt grünes Laserlicht für vierfach verbesserte Liniensichtbarkeit auch in taghellen Umgebungen.

Erfahren Sie mehr
Hilti Totalstation

Messtechnik für die digitale Baustelle – Hilti Totalstation PLT-300

Das Vermessen von Festpunkten ist mit der Hilti Totalstation PLT-300 kinderleicht, sogar ohne Fachwissen oder Vorkenntnisse. Sie bedienen die Totalstation über ein intuitives Controller Tablet. Dank digital abgespeicherter Baupläne weiß das Gerät selbst, wo es zum Vermessen positioniert werden muss. So messen Sie einfach, präzise und extrem effizient bis zu 60 Absteckpunkte pro Stunde – mit nur einem Mitarbeiter.

Erfahren Sie mehr

Durchführungen bohren

Hilti Kombihammer TE 60 ATC AVR

Der Pragmatiker für höchste Ansprüche

Beim Bohren von Durchführungen für Kabel und Kabeltrassen brauchen Sie verlässliche, starke und sichere Arbeitsgeräte. Mit dem neuen Hilti Kombihammer TE 60-ATC-AVR bohren und meißeln Sie zügig, zuverlässig und staubarm. Ein neues, abnehmbares Kabel hilft Ihnen, Ausfälle zu vermeiden: Anstatt auf eine zeit- und kostenintensive Reparatur zu warten, wechseln Sie das Kabel einfach aus. Selbstverständlich verfügt der Kombihammer über innovative Arbeitssicherheits-Technologien wie ATC für aktiven Verdrehschutz und deutlich verbesserte vibrationswerte durch AVR-Technologie.

Hier finden Sie die passenden Werkzeuge

Hilti Diamantkernbohrgerät DD 110-D

Staub-und schmutzfrei Diamantbohren

Bohrungen für Lichtschalter oder Steckdosen machen einen großen Anteil der Arbeit an einem neuen Gebäude aus: Schon für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sind dafür um die 150 Bohrungen notwendig. Für diese Anwendungen ist das Hilti Kernbohrgerät DD 110 Ihr effizienter Schnellläufer, egal ob Sie nass oder trocken bohren. Sie bohren zügig, leise und staubarm - und in Kombination mit dem Hilti Wasser-Managementsystem WMS 100 halten Sie Ihre Baustelle auch einwandfrei sauber. 

Hier finden Sie die passenden Werkzeuge

Staubfreies Arbeiten

Hilti Kombihammer TE 30-A36

Staub ist auf der Baustelle allgegenwärtig und dabei extrem gefährlich für Ihre Mitarbeiter: Er ist noch vor Vibrationsschädigungen die häufigste Ursache für schwerwiegende Langzeitschäden auf der Baustelle. Wir machen es Ihnen leicht, Ihre Mitarbeiter zu schützen: Wir bieten Ihnen mit den Staubabsauggeräten der VC-Linie leistungsstarke, universell einsetzbare Bausauger für Nass-und Trockenanwendungen. Kabelgebunden, hybrid und sogar kabellos. Und unsere in sich geschlossenen, ansteckbaren Staubabsaugsysteme benötigen keinen Staubsauger. 

Erfahren Sie mehr  

Schlitzen

Präzision bei voller Kraft

Hilti Diamant-Schlitzgerät DC-SE 20

Das Schlitzen an der Wand ist anstrengend: Jeder, der schon einmal ein Schlitzgerät über längere Zeit an der Wand halten musste, weiß das. Gleichzeitig ist Präzision erforderlich. Dafür brauchen Sie Geräte, die Ihnen trotz ihrer starken Leistung schnelles, staubarmes und millimetergenaues Arbeiten ermöglichen. 

Schnell und präzise mit Laserführung: Das kraftvolle Schlitzgerät für Elektriker

Der Elektrotrennschleifer DCH 150-SL eignet sich bestens für die schnelle und einfache Installation von Kabeln und Rohren in allen Grundmaterialien – gerade auch auf Großbaustellen, auf denen Geschwindigkeit, Leistung und gerade Schnitte entscheidend sind. Die Schlitztiefe können Sie individuell bis zu 50x50mm einstellen. Und dank Laserführung schneiden Sie immer gerade. Dadurch vermeiden Sie, dass Sie das Gerät „abwürgen“ und neustarten müssen. Zusätzlich ermöglichen die Griffe eine optimale Handpositionierung für Links- und Rechtshänder und verbessern dadurch die Ergonomie. So arbeiten Sie ermüdungsfrei, staubarm und präzise.

Jetzt im Shop ansehen
AG125

Flexibel, wenn es eng wird: Der Winkelschleifer mit Schlitzhaube

Der kompakte, wendige Hilti Winkelschleifer AG 125-19 SE in Kombination mit der Schlitzhaube DC-EX 125/5"M unterstützt Ihre Schlitzarbeiten selbst in beengten Arbeitsbereichen oder bei Über-Kopf-Anwendungen optimal. Mit dieser leichten Lösung führen Sie Schlitzarbeiten im Format BxT 25mm x 28mm durch.

Zum Winkelschleifer Zur Schlitzhaube
SPX disc

Langlebige Diamant-Schlitzscheiben für optimale Geschwindigkeit

Die SPX-Universal-Trennscheiben zum Schlitzen mit Durchmessern von bis zu 150 mm sind geeignet für alle mineralischen Untergründe. Dank der Positionierung der Diamantsegmente scheiden sie auch ohne hohen Anpressdruck schnell und präzise. Die überdurchschnittliche Segmentgröße sorgt für Langlebigkeit – das spart Ihnen Geld.

SPX-SL Diamantscheibe – harter Beton SPX-SL Diamantscheibe – Mauerwerk

Meißeln

Kabelkanäle stemmen leicht gemacht

Nach dem Fräsen der Schlitze werden die Stege ausgemeißelt und Aussparungen bei Bedarf mit dem Meißel korrigiert. Je nach Anwendung und Untergrund meißeln Sie die benötigten Schlitze vielleicht auch direkt, ohne ein Schlitzgerät oder einen Winkelschleifer zu benutzen. Egal, für welche Art des Schlitzens Sie sich entscheiden: Mit dem Hilti Kombihammer TE 6-22 oder dem Hilti Meißelhammer TE 300-A36 ist das Meißeln eine sichere Sache. Und weil beide kabellos mit Akkus laufen, sind Sie völlig flexibel, was den Einsatzort angeht – und können jederzeit den Akku eines anderen Geräts auf gleicher Voltage einsetzen. So bleiben Sie den ganzen Arbeitstag produktiv. 

Hier finden Sie die passenden Werkzeuge

Durchbrüche erstellen und Fliesen abtragen

Die TE 500-AVR ist der ideale Meißelhammer, wenn Ihnen beim Abtragen von Fliesen oder Erstellen von Durchbrüchen Produktivität und Sicherheit gleichermaßen wichtig sind. Das Gerät ist ein wahrer Leistungschampion und schont mit den niedrigsten Vibrationswerten seiner Gewichtsklasse Ihre Gelenke. Auch Ausfälle und Stillstand durch Kabelbrüche werden in Zukunft dank austauschbarem Netzkabel verhindert.

Hier finden Sie das passende Zubehör

Schneiden

Ein Schnitt durch jedes Material

Hilti Akku-Kreissäge SCM 22-A

Schnell präzise schneiden zu können macht auf der Baustelle den Unterschied. Von Kabeltrassen über Geländer in unterschiedlichen Materialien bis hin zu Gewindestangen sind die Anwendungen für Schnittgeräte so vielfältig wie Ihre Baustellen. Mit den Schneidegeräten unserer neuen Nuron 22-Volt-Plattform arbeiten Sie flexibel und sicher – vom Winkelschleifer bis zur Akkukreissäge. Mit dem vielseitigen Hilti Akku-Winkelschleifer AG 5D-22 bieten wir Ihnen das stärkste Schneidegerät seiner Klasse. Die Hilti Akku-Handkreissäge SC 5ML-22 schneidet problemlos durch Metall, Rohrleitungen, Blech, Metallgitter, Schienen und Profile. Mit dieser kompakten Säge arbeiten Sie auch in beengten Arbeitsbereichen flexibel, schnell und funkenarm.

Befestigen

Effiziente Direktbefestigungslösungen

Direktbefestigungssysteme sind die erste Wahl, wenn schnell, sicher und zu einem günstigen Preis befestigen werden soll. Mit dem akkubetriebenen Hilti Setzgerät BX 3-ME-22 setzen Sie komfortabel und zügig in Serie – zum Beispiel bei der Befestigung von Leerrohren, Kabeln, Verteilerdosen oder Lichtanschlüssen. Mit der kurzen Schnauze erreichen Sie mit dem BX 3 ME auch enge Arbeitsbereiche komfortabel. Der große Vorteil der Direktbefestigung im Akkubetrieb: Sie werden nicht durch den Austausch von Gas- oder Pulverkartuschen bei der Arbeit unterbrochen. Außerdem arbeiten Sie rückschlagsarm, geruchsfrei und leise.

Produktive Lösungen für den Funktionserhalt

Der Funktionserhalt rettet im Brandfall Menschenleben und beugt wirtschaftlichen Schäden vor. Bauelemente, die dem Funktionserhalt dienen, werden meist in großen Mengen verbaut – und das heißt, sie müssen auch effizient verbaut werden können. Unsere Hilti Metall-Kabelhalter und Metall-Kabelbügel sind baurechtlich für den Funktionserhalt zugelassen und überzeugen mit einer extrem schnellen, einfachen und zuverlässigen Montage an Decken und Wänden. 

Elektrokabel schneiden und pressen

Elektrokabel Schneiden

Das Schneiden von Elektrokabeln und Leitern ist mit den Akku-Geräten von Hilti nun deutlich einfacher und sicherer. Mit dem hydraulischen Akku-Kabelschneider NCT 53-C-22 schneiden Sie bis Al/Cu Kabel mit einem Durchmesser bis zu 50 mm und mit dem NCT 85-C-22 sogar bis zu 85 mm. Auch Stahlkern-ACSR-Kabel lassen sich mit dem NCT 25-S-22 oder dem NCT 45-S-22 problemlos bis maximal 45 mm trennen. Die Scheren öffnen sich nach dem Schneidvorgang automatisch und bieten so die größtmögliche Sicherheit. 

Zu den Akku-Kabelschneidern

Elektrokabel Pressen

Eine Kabelfalle weniger – Pressen Sie Elektrokabel und Leiter einfach mit den Akku-Hydraulischen Kabelpressen von Hilti auf der neuen Nuron 22V Plattform. Je nach der benötigten Anwendung eignen sich die Dornpresse NCR 60-D-22 bis 240 mm² AL/Cu Kabel oder die Kabelpresse NCR 120-22 für Kabel und Leiter bis 400 mm². Alle unsere Geräte sind selbstverständlich nach ISO zertifiziert und für DIN/IEC Standards geeignet.

Zu den Akku-Kabelpressen

Universalgerät

Die leichte und kompakte Akku-Kabelpresse NUN 54-22 mit 53kN Presskraft kann nicht nur bis 240 mm² Al/Cu Verbinder (DIN) pressen, sondern auch stahlverstärkte ACSR-Kabel bis 20.5 mm Durchmesser und AL/Cu Kabel bis 33 mm Durchmesser schneiden. Die jeweils benötigte Backe für Ihre Anwendung tauschen Sie mit einem einzigen Handgriff schnell und unkompliziert aus – und weiter geht’s! 

Zur Akku-Kabelpresse NUN 54-22

Flottenversprechen

Im Rahmen unseres Flottenversprechens sind die jährliche Inspektionen der Kabelpressgeräte inklusive!

Lassen Sie sich von Ihrem Hilti Verkaufsberater zum Flottenangebot mit unseren Kabelpressen und Kabelscheren beraten.

1 / 2
Akku-Kabelschneider NCT 53-A

Akkubetriebene Kabelschere zum Durchtrennen von Aluminium (Al) und Kupfer (Cu) Kabeln bis 50 mm.

2 / 2
Akku-Universalgerät NUN 54-A zum Schneiden und Pressen

Universalgerät mit austauschbaren Backen für Arbeiten an elektrischen Kabeln und Leitern.

ZUBEHÖR FÜR KABELPRESSEN UND SCHNEIDGERÄTE

Arbeiten im bewährten Hilti System: Wir bieten Austauschbacken für unser Universalgerät NUN 54-A sowie hexagonale Presseinsätze nach DIN für die Kabelpressen NUN 54-A und NCR 120-A.

Austauschbacken

Der Wechsel zwischen Schneiden und Pressen geht ganz einfach. Sie haben insgesamt drei Wechselbacken für das Universalgerät NUN 54-A zur Auswahl: Eine zum Verpressen (NCR J SU) und zwei zum Schneiden von entweder Al/Cu Kabeln (NCR J ALCU) oder stahlverstärkten Kabeln und Leitern (NCR J ACSR).

Zu den Austauschbacken

Hexagonale Presseinsätze

Nutzen Sie diese hexagonale Presseinsätze für die Kabelpresse von 6-300 mm² zum Verpressen nach DIN in Aluminium und Kupfer. Die Einsätze sind nach Größe mit NCR 6T und NCR 12T gekennzeichnet.

Zu den Presseinsätzen

Schneidmesser austauschen

Schneidmesser sind hoher Beanspruchung ausgesetzt. Damit Sie schnell weiterarbeiten können, machen wir es Ihnen einfach: alle Messer NBK für das Universalgerät NUN 54-A und den Stahlschneider NCT 25-A können Sie selbständig wechseln.

Zu den Schneidmesser-Kits

Schienensysteme

Hilti Schienensystem MQ

Flexible Systeme für Deckenbefestigungen

Im Elektrobau müssen mit Installationssystemen meist mittlere bis schwere Lasten abgeleitet werden. Dabei ist es wichtig, dass die Systeme einfach zu montieren sind. Das Hilti Schienensystem MQ ist nicht nur feuerverzinkt – ein enormer Vorteil in der Elektroinstallation. Die einzelnen Komponenten erreichen Sie auch einsatzfertig vormontiert. Eine zügige, sichere Montage ist somit garantiert. Und damit Sie flexibel bleiben, haben Sie mit Verschraubungen variable Kombinations- und Einstellungsmöglichkeiten – bei voller Stabilität.

Erfahren Sie mehr
Hilti Schienensystem MQ

Die perfekte Kombination: MQ Schienensysteme und der Hilti Schraubanker der HUS-Familie

HUS Schraubanker sind die ideale Lösung für nachträgliche Befestigungen: Es ist weniger Bohren und Hämmern erforderlich und das erleichtert Überkopfarbeiten enorm. Unsere MQ Schienensysteme sind genau auf die HUS Schraubanker abgestimmt. Das erleichtert die zulassungskonforme Befestigung noch weiter.

Erfahren Sie mehr

Erdung und Potentialausgleich

Blitzschutz

Überspannungen, die durch Blitzschläge ausgelöst werden, können Gebäuden, Geräten und elektronische Bauteilen gefährlich werden. Um das Risiko von Schadensfällen zu reduzieren, benötigt man ein effektives, auf die Situation und die örtlichen Gegebenheiten angepasstes Blitzschutzsystem.  Dieses endet in jedem Fall mit einem Tiefenerder. Mit unserem Hilti Abbruchhammer TE 3000 treiben Sie Ihren Tiefenerder blitzschnell in den Boden – und das mit einem vibrationsarmen, komfortabel zu bedienenden Gerät.

Abbruchhammer TE 3000

Erdung von Maschinen und Geräten

Geräte und Schaltungen, die eine potentiell gefährliche Spannung tragen, müssen geerdet werden. Das geschieht durch eine Kette von Erdungskabeln, die über Erdungspunkte an Stahlträgern, Kabeltrassen oder Rohren befestigt werden können und die Überspannung am Ende in die Haupterdungsschiene ableiten. Unsere Hilti Gewindeschraubbolzen S-BT beschädigen dabei die Stahlbeschichtung nicht und können mit einem Akkubohrer oder sogar einem Schlagschrauber gesetzt werden – ganz ohne zu Schweißen. Das erspart Ihnen lästige Nacharbeiten an der Stahlbeschichtung.

Gewindeschraubbolzen S-BT

Brandschutz umsetzen

Bei Hilti wissen wir, dass wirklich guter Brandschutz nicht nur eine Frage des besten Produkts ist. Erst die Kombination aus fundiertem, aktuellen Wissen, zuverlässigen und leicht zu verbauenden Produkten und einer umfassenden Dokumentation machen aus Ihrem Brandschutzprojekt eine sichere Sache. Wir begleiten Sie mit langjähriger Erfahrung in jeder dieser drei Phasen Ihres Bauprojekts, von der Schulung über die richtigen Produkte bis hin zur lückenlosen Dokumentation.

Brandschutz­trainings

Expertenwissen für sicheren Brandschutz Lösungen für den passiven Brandschutz sind existentieller Bestandteil des baulichen Brandschutzes. Planer und Monteure müssen ihre Fachkenntnisse über Produkte und Zulassungen immer wieder vertiefen und auffrischen, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben – auch dann, wenn Brandschutzthemen an einen Subunternehmer vergeben werden. Denn die Prüfung der korrekten Installation liegt weiter bei Ihnen. Wir bieten Ihnen umfassende, praxisbezogene Schulungen im Bereich Brandschutz, sowohl für Planer als auch für Monteure.

Zu den Brandschutzschulungen

Hilti Doku­mentations­manager CFS-DM

Brandschutzprojekte zuverlässig dokumentieren Im passiven Brandschutz ist neben sicheren, effektiven Produkten und gut geschulten Fachkräften auch eine umfassende Dokumentation der Brandschutzplanung und eingesetzten Lösungen notwendig. Auch die Arbeit von Subunternehmen muss umfassend dokumentiert werden. Der Hilti Dokumentationsmanager CFS-DM unterstützt Sie dabei, nichts aus den Augen zu verlieren und abnahmefähige Brandschutznachweise lückenlos, fehlerfrei und effizient zu führen.

Hilti Dokumentationsmanager

Passive Brand­schutz­lösungen

Flexible Brandschutzlösungen für jede Verbindung Jede Durchführung für Kabeltrassen oder Kabel, die in der Elektroinstallation gebohrt wird, muss brandschutztechnisch sicher wieder verschlossen werden. Das gilt für Renovierungen und Neubauten gleichermaßen. Deshalb bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an passiven Brandschutzlösungen, von Stopfen über Hülsen und Hülsenmodule bis hin zu Brandschutzschäumen. Viele unserer Lösungen lassen sich auch für nachträglich hinzukommende Kabel wieder öffnen und verschließen. Gemeinsam haben alle diese Lösungen, dass sie leicht zu planen und montieren sind – und Ihnen die Flexibilität bieten, die Sie brauchen.

Zu den Brandschutzsystemen