Abbruch mit Akku-Abbruchhammer TE 2000-22

Abbruch- und Stemmhämmer für reibungslose Abbrucharbeiten

Ausgewogenes Leistungsgewicht für höchste Produktivität ohne Ermüdung

Egal ob an der Wand oder am Boden, ob Renovierung, Abbruch oder Aufbruch – in unserem Sortiment an Meißel- und Abbruchhämmern finden Sie für jede Anwendung das passende Gerät. Mit der optional erhältlichen Staubabsaugung TE-DRS arbeiten Sie nahezu staubfrei – damit ist die Belastung der Arbeitenden und der Aufwand zur Reinigung der Baustelle und Ihrer Werkzeuge deutlich reduziert. 

Durchbrüche zur Wand

Unsere Meißelhämmer können bei Abbrucharbeiten, bei Renovierungen sowie im Neubau oder Ausbau zum Einsatz kommen. Das Entfernen von Beton- oder Mörtelresten ebenso wie das Freilegen von Bewehrungseisen zur Betonsanierung oder Bauwerkserweiterung, sowie große Durchbrüche für Leitungen oder Rohre, Fenster- oder Türen, sind damit kein Problem. Bei der Oberflächenbearbeitung kommen sie auch bei der Entfernung von Fliesen, Putz oder Rost ebenso zum Einsatz, wie beim Aufrauen von Oberflächen.

Meißelhammer TE 300-AVR

Meißelhammer TE 300-AVR

Kompakter Meißelhammer für leichte Meißelarbeiten, niedriges Gewicht, mit Nadeladapter kombinierbar.

Mehr erfahren
Akku-Meißelhammer TE 500-22

Akku-Meißelhammer TE 500-22

Kabelloser SDS Max (TE-Y) Abbruch- und Meißelhammer für Meißelarbeiten in Beton oder Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (Nuron Akku-Plattform).

Mehr erfahren
Meißelhammer TE 500-AVR

Meißelhammer TE 500-AVR

Vibrationsarmer Hochleistungs-Meißelhammer mit geringem Gewicht für Wandarbeiten.

Mehr erfahren
Meißelhammer TE 700-AVR

Meißelhammer TE 700-AVR

Leistungsstarker Meißelhammer SDS Max (TE-Y) für schwere Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (AVR).

Mehr erfahren
Meißel-/Abbruchhammer TE 800-AVR

Abbruchhammer TE 800-AVR

Robuster Hochleistungs-Meißelhammer/Abbruchhammer für Wand- und Deckenarbeiten.

Mehr erfahren
Bausauger VC 10L-22

Akku-Baustellensauger VC 10L-X

Akku-Baustellensauger mit hoher Nass-/Trocken-Saugleistung und optionaler Rückentragevorrichtung für die schnelle Reinigung von Baustellen.

Mehr erfahren
Bausauger VC 40M-X

Bausauger VC 40M-X

Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen – Klasse M.

Mehr erfahren

Abbrucharbeiten am Boden

Die Abbruchhämmer eignen sich besonders bei Abbruch- und Renovierungsarbeiten im unteren Wand- oder Bodenbereich im Sanierungs- und Wohnungsbau. Zum Einsatz kommen sie beim Abbruch von Betonplatten, Vergrößern von Durchbrüchen oder Aufbrechen von Kanälen für die Rohrverlegung oder bei der Oberflächenbearbeitung. Auch zum Setzen von Erdleitern oder Erdnägeln eignen sich die Abbruchhämmer, ebenso wie für Erdarbeiten oder im Straßenbau zum Aufbrechen von Asphalt oder der Ausbesserung von Gehwegen. 

Meißel-/Abbruchhammer TE 800-AVR

Abbruchhammer TE 800-AVR

Robuster Hochleistungs-Meißelhammer/Abbruchhammer für Wand- und Deckenarbeiten.

Mehr erfahren
Abbruchhammer TE 1000-AVR

Abbruchhammer TE 1000-AVR

Vielseitiger Abbruchhammer für Boden- und gelegentliche Wandarbeiten.

Mehr erfahren
Abbruchhammer TE 2000-AVR

Abbruchhammer TE 2000-AVR

Leistungsstarker und äußerst leichter Betonabbruchhammer für Beton und Abbrucharbeiten.

Mehr erfahren
Akku-Abbruchhammer TE 2000-22

Akku-Abbruchhammer TE 2000-22

Leistungsstarker und leichter Akku-Abbruchhammer für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform).

Mehr erfahren
Abbruchhammer TE 3000-AVR

Abbruchhammer TE 3000-AVR

Außergewöhnlich leistungsfähiger und vibrationsarmer Abbruchhammer mit bürstenlosem Motor.

Mehr erfahren
Bausauger VC 40M-X

Bausauger VC 40M-X

Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen – Klasse M.

Mehr erfahren
Abbruch mit Akku-Abbruchhammer TE 2000-22

Hilti Innovation: Akku-Abbruchhammer TE 2000-22

  • Ohne Kompromisse
    Gleiche Abbruchleistung wie beim kabelgebundenen TE 2000 und größeren Abbruchhämmern, jedoch deutlich kompakter
  • Schneller einsatzbereit
    Unabhängig von der Hauptstromversorgung und flexibel einsetzbar, sodass bei Arbeitsbeginn keine unnötigen Verzögerungen entstehen
  • Ausgezeichnete Handhabung
    Der TE 2000-22 ist 10 kg leichter und deutlich schlanker als vergleichbare Akku-Abbruchhämmer, ideal für mittlere Abbrucharbeiten mit optimaler Handhabung, Geräteführung und Produktivität überall auf der Baustelle
  • Hervorragende Arbeitszeit pro Akkuladung
    Mit zwei innovativen Nuron Akkus B 22-255 pro Ladung eine halbe Tonne Beton abtragen
  • Nahezu staubfreies Meißeln
    Bis zu 95% weniger Feinstaub in Verbindung mit einer TE DRS-B Staubabsaugvorrichtung und einem kompatiblen Hilti Bausauger
Meissel in Beton

Der Meißel macht den Unterschied

Maximale Robustheit und konstant hohe Abbruchleistung

Der stärkste Abbruchhammer bringt nichts ohne passende hochleistungsfähige Meißel. Unsere selbstschärfenden Polygon-Meißel setzen neue Maßstäbe in Hinblick auf Effizienz und längerer Haltbarkeit, um Sie selbst bei den anspruchsvollsten Abbrucharbeiten zu unterstützen. Mit den Hilti Ultimate Meißeln profitieren Sie außerdem von höherer Leistung, robuster Biegefestigkeit bei geringerer Staubentwicklung.

Mit unseren Premium Meißeln haben wir eine zweite Linie mit verlässlicher Leistung zu einem attraktiven Preis auf den Markt gebracht. Egal für welche Linie Sie sich entscheiden – unsere Meißel können selbstverständlich nicht nur mit unseren Geräten verwendet werden. Allerdings werden sie den höchsten Ansprüchen nur dann gerecht, wenn Sie unsere Geräte in Kombination mit unseren speziell dafür entwickelten Meißeln verwenden.

Jetzt live erleben

So geht es weiter

Was passiert, wenn Sie eine Demo anfordern?

Ihre Verkaufsberaterin oder Ihr Verkaufsberater setzt sich mit Ihnen in Verbindung, um einen passenden Termin zu vereinbaren.

Das erwartet Sie an Ihrem Vorführungsort

Auf Ihrer Wunschbaustelle
Ihre Verkaufsberaterin oder Ihr Verkaufsberater kommt auf Ihre Baustelle und testet mit Ihnen gemeinsam Ihr gewünschtes Produkt. Überzeugen Sie sich in einer realen Situation selbst von der einfachen Handhabung und der Produktivität unserer Systeme.

Im Hilti Store
Sie bekommen eine Rundum-Beratung und Vorführung im Hilti Store. Bei Ihrem Besuch können Sie sich selbstverständlich auch zu anderen Themen beraten lassen und haben selbst keinen Aufwand.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir engagieren uns für die Gesundheit und Sicherheit aller Arbeitnehmer und für die Rentabilität Ihres Unternehmens. Denn beides ergänzt sich gegenseitig. Diese Produkte und Dienstleistungen unterstützen Ihre Bedürfnisse in diesem Bereich:

Staubfreies Arbeiten mit Meißelhammer TE 500

Staubfrei und sauber arbeiten

Die optionale Staubabsaugung DRS-B passt auf alle Hilti Meißelhämmer mit TE-Y oder TE-S Einsteckende. Die Staubbelastung Ihrer Arbeitenden sowie der Baustelle wird damit deutlich reduziert.

Die Staubabsaugung bestellen
Ergonomisch und ausdauernd arbeiten mit Exo-1

Ergonomisch und ausdauernd arbeiten

Das Exoskelett Exo-1 unterstützt bei allen Arbeiten über Kopf und reduziert damit die körperliche Belastung deutlich.

Das Exo-1 kennenlernen
Reparatur am Meißelhammer

Kosten sparen und ohne Unterbrechungen arbeiten

Gerade intensiv genutzte Werkzeuge wie Meißelhämmer sind serviceanfällig und wartungsintensiv. Dadurch ergeben sich große Vorteile mit dem Hilti Flottenmanagement. Sie erhalten im Schadensfall eine kostenfreie Reparatur oder Ersatzteile sowie ein Ersatzgerät ohne lange Wartezeiten. Damit sind Sie immer voll einsatzbereit.

Mehr über Flottenmanagement erfahren